Condenseur évaporatif CXVT
Le condenseur évaporatif CXVT est parfait pour les grandes applications et présente le coût total de possession le plus bas, les coûts d'installation les plus bas et la meilleure disposition pour maximiser l'espace. Le CXVT est disponible avec les modèles XE (Extreme Efficiency) pour réduire davantage les coûts d'exploitation.
- Capacité thermique: 540-2114 tonnes3
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
CXVT - Construction et exploitation
Découvrez le condenseur évaporatif CXVT, y compris sa construction, ses caractéristiques et son fonctionnement.
Système de protection contre la corrosion TriArmor®
Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
Opération
-
Fiabilité
-
Installation
Remarque: Coûts d'exploitation annuels basés sur le ventilateur et la pompe kW x 0,12 kWh $ x 8 760 heures x 50% de charge moyenne pour l'année.
Coûts d'exploitation les plus bas
COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ 40% PLUS RÉDUIT AVEC LES MODÈLES XE
- La technologie de débit combiné offre la capacité la plus élevée de l'industrie dans une seule unité avec la charge de réfrigérant la plus faible
- Jusqu'à 40% de réduction du coût total de possession avec les modèles XE avec un retour sur investissement de moins d'un an
- En moyenne, charge de réfrigérant 60% inférieure par rapport aux condenseurs évaporatifs standard
- Les modèles XE extrêmement efficaces dépassent les exigences énergétiques minimales des codes locaux, notamment ASHRAE 90.1 (en moyenne 3 fois plus efficace) et California Title 24 (en moyenne 2 fois plus efficace)
Key Resources
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.