Tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000

Tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000

La tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000 offre des performances supérieures avec une disponibilité maximale pour les applications d'eau sale. La série 5000 dispose d'une technologie de pointe pour une nettoyabilité supérieure, la meilleure résistance à la corrosion et le système de ventilation à entraînement direct le plus fiable.

  • Débit: jusqu'à 4500 USGPM1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit

  •  

Système de ventilation ENDURADRIVE®

Le système de ventilation ENDURADRIVE® offre la plus grande fiabilité, le moins d'entretien et les coûts énergétiques les plus bas, vous offrant une totale tranquillité d'esprit.

Système de protection contre la corrosion TriArmor®

Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.

Comment c'est fait: tours de refroidissement par évaporation

Vous êtes-vous déjà demandé combien d'étapes sont nécessaires pour fabriquer une tour de refroidissement à circuit fermé? Eh bien, voici votre chance de le découvrir! Ce segment a été filmé à l'usine de fabrication de BAC à Milford, DE avec Discovery Communications. Droits d'auteur © 2014 Discovery Communications, Inc.

BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur

Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.

Avantages

  • Fiabilité
  • Entretien
  • La flexibilité
Reliability

Système de transfert de chaleur ENDURAFLOW ™: Performance de faible colmatage supérieure pour les applications d'eau sale, réduit le remplacement du remplissage et les temps d'arrêt.

Fiabilité de qualité industrielle

TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM

  • Maximisez les performances thermiques dans les applications de processus industriels exigeants avec la technologie du système de transfert de chaleur ENDURAFLOW ™ en instance de brevet et la conception optimisée des persiennes qui réduit les éclaboussures par rapport à d'autres conceptions
  • Améliorez la longévité avec une variété de matériaux durables d'options de construction, y compris le système de protection contre la corrosion TriArmor® standard, la construction EVERTOUGH ™, l'acier inoxydable de qualité industrielle 304 et 316 et l'option de construction sans bassin pour les bassins d'eau froide existants
  • Optimisez la durée de fonctionnement et éliminez pratiquement toute maintenance grâce au système de ventilation ENDURADRIVE® à entraînement direct en option, couvert par une garantie de 7 ans
  • Capacité de redondance avec des configurations modulaires
Maintenance
Flexibility

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Contactez un expert près de chez vous.
Vous souhaitez sélectionner votre modèle spécifique?