Refroidisseur à sec TrilliumSeries®

Le refroidisseur sec TrilliumSeries® permet des économies d'énergie dans les régions soumises à des contraintes hydriques. Il offre une capacité thermique maximale dans un encombrement minimal, ce qui en fait le refroidisseur sec le plus efficace du secteur pour les applications de refroidissement critiques.

  • Capacité : jusqu'à 10 000 MBH 4
  • Refroidissement à sec // Ventilateurs axiaux // Contrôles

Refroidisseur à sec TrilliumSeries® - Caractéristiques principales

Regardez cette vidéo pour découvrir les principales caractéristiques du refroidisseur à sec TrilliumSeries®.

Avantages

  • CAPACITÉ LA PLUS ÉLEVÉE
  • TEMPS DE DISPONIBILITÉ
  • FAIBLE SON
  • INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
HIGHEST CAPACITY

Capacité la plus élevée*

  • Moins d'unités pour un encombrement minimal
  • Flux d'air optimisé à l'aide de l'analyse CFD
  • Conception de serpentin vertical pour un refroidissement supérieur
  • Énorme bobine de cuivre pour une évacuation de la chaleur plus efficace

* Comparé aux autres refroidisseurs à sec du marché

UPTIME
LOW SOUND
INSTALLATION & OPERATION

Key Resources

Product Catalog

Parts Map

Contactez un expert près de chez vous.