Des produits

Des produits

BAC est le leader mondial des solutions innovantes de refroidissement par évaporation et de rejet de chaleur.

Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

Tour de refroidissement en circuit fermé FXV

Réduisez les coûts énergétiques, de maintenance et d'installation de votre système grâce à la tour de refroidissement en circuit fermé FXV, la référence du secteur pour les systèmes en boucle fermée.

  • Capacité thermique : 29 - 424 tonnes1
  • Débit : jusqu'à 3 600 USGPM1
  • Flux transversal combiné // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement à circuit fermé FXV3

La tour de refroidissement à circuit fermé FXV3 est parfaite pour les applications visant à maximiser l'efficacité du système et les économies d'espace pour les grands projets. Le FXV3 a la plus grande capacité en une seule cellule de tous les systèmes en boucle fermée et offre la valeur ajoutée de coûts d'exploitation réduits, d'une fiabilité améliorée et d'une solution rentable tant pour le propriétaire que pour l'installateur pour les grands projets.

  • Capacité thermique: 278 - 765 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 7110 USGPM1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit

Tour de refroidissement à circuit fermé PFi

La tour de refroidissement à circuit fermé PFi hautement efficace est une unité de remplacement idéale qui offre une efficacité du système plus élevée que les solutions à contre-courant conventionnelles et qui a le coût total de possession le plus bas. Le système breveté OptiCoil ™ augmente la capacité thermique jusqu'à 30% par rapport aux refroidisseurs de fluide à contre-courant conventionnels.

  • Capacité thermique: 18-360 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 5709 USGPM1
  • Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement à circuit fermé série V

La tour de refroidissement à circuit fermé de la série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Ses capacités élevées de statique et de son faible en font un excellent choix pour les applications intérieures, les besoins en conduits et sensibles au son.

  • Capacité thermique : 3.9 - 614 tonnes 1
  • Débit : jusqu'à 4470 USGPM 1
  • Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé

 

Tour de refroidissement série 3000

La tour de refroidissement de la série 3000 est en tête de l'industrie avec l'efficacité la plus élevée et la fiabilité de confiance de BAC. L'entretien est également plus facile avec un intérieur ouvert qui permet un accès plus facile à tous les composants principaux et le système de ventilateur ENDURADRIVE® en option qui ne nécessite pratiquement aucun entretien pour une tranquillité d'esprit inégalée. Les modèles à efficacité extrême (XE) réduisent davantage les coûts énergétiques et d'exploitation.

  • Capacité thermique: 171 - 1 446 tonnes1
  • Débit: Jusqu'à 4 500 USGPM1
  • Flux transversal // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement série 1500

La tour de refroidissement de la série 1500 est la meilleure solution pour les applications nécessitant peu d'entretien et de flexibilité de disposition, car la conception d'entrée d'air d'un seul côté lui permet de s'adapter dans des espaces restreints. Il a également les coûts d'énergie et de maintenance les plus bas. Vous pouvez facilement accéder à tous les principaux composants depuis l'intérieur de l'unité. Les modèles à efficacité extrême (XE) réduisent davantage les coûts énergétiques et d'exploitation de l'unité.

  • Capacité thermique: 92 - 747 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 3150 USGPM 1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit