Tours de refroidissement

Tours de refroidissement

Les tours de refroidissement offrent une solution éprouvée et rentable pour rejeter la chaleur de l'eau du condenseur et des processus industriels. Pendant le fonctionnement, l'eau du condenseur ou l'eau de process s'écoule directement sur la surface de transfert de chaleur de la tour de refroidissement. Au fur et à mesure que l'air est introduit dans la tour, une fraction de cette eau s'évapore, refroidissant l'eau restante.

Quelle est la bonne solution pour moi? Parlez à un expert
Quoi en savoir plus sur les tours de refroidissement?

Tour de refroidissement série 3000

La tour de refroidissement de la série 3000 est en tête de l'industrie avec l'efficacité la plus élevée et la fiabilité de confiance de BAC. L'entretien est également plus facile avec un intérieur ouvert qui permet un accès plus facile à tous les composants principaux et le système de ventilateur ENDURADRIVE® en option qui ne nécessite pratiquement aucun entretien pour une tranquillité d'esprit inégalée. Les modèles à efficacité extrême (XE) réduisent davantage les coûts énergétiques et d'exploitation.

  • Capacité thermique: 171 - 1 446 tonnes1
  • Débit: Jusqu'à 4 500 USGPM1
  • Flux transversal // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement série 1500

La tour de refroidissement de la série 1500 est la meilleure solution pour les applications nécessitant peu d'entretien et de flexibilité de disposition, car la conception d'entrée d'air d'un seul côté lui permet de s'adapter dans des espaces restreints. Il a également les coûts d'énergie et de maintenance les plus bas. Vous pouvez facilement accéder à tous les principaux composants depuis l'intérieur de l'unité. Les modèles à efficacité extrême (XE) réduisent davantage les coûts énergétiques et d'exploitation de l'unité.

  • Capacité thermique: 92 - 747 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 3150 USGPM 1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement PT2

La tour de refroidissement PT2 fournit la plus grande quantité de refroidissement dans l'empreinte la plus compacte de l'industrie, réduisant ainsi l'espace total requis. C'est une solution idéale pour les applications où l'espace est limité.

  • Capacité thermique: 103-827 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 3100 USGPM1
  • Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000

La tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000 offre des performances supérieures avec une disponibilité maximale pour les applications d'eau sale. La série 5000 dispose d'une technologie de pointe pour une nettoyabilité supérieure, la meilleure résistance à la corrosion et le système de ventilation à entraînement direct le plus fiable.

  • Débit: jusqu'à 4500 USGPM1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit

  •  

Tour de refroidissement série V

La tour de refroidissement série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Il peut surmonter une pression statique externe élevée et a de faibles capacités sonores, ce qui en fait un excellent choix pour les applications intérieures et pour les emplacements gainés et sensibles au bruit.

  • Capacité thermique: 12-1 335 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 6750 USGPM1
  • Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé

 

Tour de refroidissement FXT

La tour de refroidissement FXT offre un rendement optimal et des coûts d'exploitation minimaux pour les projets de petite envergure. Sa conception standard répond aux exigences environnementales actuelles, réduit les coûts d'installation, optimise la fiabilité de fonctionnement et simplifie la maintenance.

  • Capacité thermique : 46 - 257 tonnes1
  • Débit : jusqu'à 1,155 USGPM1
  • Flux transversal // Ventilateur axial // Ventilation forcée