Tour de refroidissement série 1500
La tour de refroidissement de la série 1500 est la meilleure solution pour les applications nécessitant peu d'entretien et de flexibilité de disposition, car la conception d'entrée d'air d'un seul côté lui permet de s'adapter dans des espaces restreints. Il a également les coûts d'énergie et de maintenance les plus bas. Vous pouvez facilement accéder à tous les principaux composants depuis l'intérieur de l'unité. Les modèles à efficacité extrême (XE) réduisent davantage les coûts énergétiques et d'exploitation de l'unité.
- Capacité thermique: 92 - 747 tonnes1
- Débit: jusqu'à 3150 USGPM 1
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Série 1500 - Construction et fonctionnement
Cette courte animation met en évidence les détails de construction uniques de la tour de refroidissement série 1500 et son principe de fonctionnement, en expliquant le fonctionnement de la tour.
Gréement Série 1500 - Hôpital de Cambridge
L'hôpital de Cambridge disposait de tours de refroidissement de série V qui ne répondaient plus aux besoins de l'hôpital en pleine croissance. Le représentant BAC, Jim Darragh d'Emerson Swan, Inc., a suggéré de remplacer les unités existantes par des tours de refroidissement de la série 1500, car elles sont conçues pour s'adapter au même espace avec la même disposition de support en acier que l'équipement existant de la série V, avec une capacité plus élevée tout en utilisant moins d'énergie et avec un son plus faible. L'entrepreneur TG Gallager a retiré les unités existantes et installé trois nouvelles tours de refroidissement de la série 1500.
Gréement Série 1500 - Appartements Broadfalls
Le Broadfalls Apartment Building à Falls Church, en Virginie, a remplacé une tour de refroidissement série 1500 vieille de 20 ans. Compte tenu des restrictions de disposition, la série 1500 était le choix évident pour ce travail afin de minimiser les coûts d'installation associés à l'acier de support, à la tuyauterie et aux travaux de raccordement. La nouvelle Série 1500 était également un modèle XE qui réduisait la consommation d'énergie de 25%.
Système de protection contre la corrosion TriArmor®
Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
Entretien -
Fiabilité -
Énergie -
Disposition

Système de distribution d'eau: accédez facilement au bassin d'eau chaude et aux buses de pulvérisation pour l'entretien.
Passerelle interne (en option): permet d'accéder à la zone de plénum spacieuse pour l'entretien et les inspections du bassin, du système d'appoint, de remplissage et d'entraînement.
Conception à flux croisé: une accessibilité plus facile réduit les coûts de maintenance et d'exploitation, ce qui permet de garantir une efficacité énergétique maximale du système.
Plates-formes et échelles assemblées en usine (en option): permettent aux opérateurs d'inspecter en toute sécurité les buses pendant que l'unité est en fonctionnement.
Coûts de maintenance les plus bas
26% DE COÛTS D'ENTRETIEN ANNUEL EN MOINS*
- Accès facile au bassin d'eau froide, au bassin d'eau chaude et au système d'entraînement avec la conception à flux transversal, de grandes portes d'accès et une passerelle interne
- Inspection rapide du système de distribution de pulvérisation pendant que l'unité est en fonctionnement
- Facilité d'accès accrue grâce aux plates-formes et échelles externes pré-assemblées en usine en option
* Par rapport aux tours de refroidissement à contre-courant

