Torre de enfriamiento serie 1500
La torre de enfriamiento de la serie 1500 es la mejor solución para aplicaciones que requieren poco mantenimiento y flexibilidad de distribución, ya que el diseño de entrada de aire de un solo lado le permite adaptarse a espacios reducidos. También tiene los costos de energía y mantenimiento más bajos. Puede acceder fácilmente a todos los componentes principales desde el interior de la unidad. Los modelos de eficiencia extrema (XE) reducen aún más los costos operativos y de energía de la unidad.
- Capacidad térmica : 92 - 747 toneladas 1
- Tasa de flujo : hasta 3,150 USGPM 1
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
Serie 1500 - Construcción y operación
Esta breve animación destaca los detalles de construcción únicos de la torre de enfriamiento Serie 1500 y su principio de funcionamiento, explicando cómo funciona la torre.
Aparejos Serie 1500 - Cambridge Hospital
Cambridge Hospital tenía torres de enfriamiento Serie V existentes que ya no satisfacían las necesidades del hospital en crecimiento. El representante de BAC, Jim Darragh de Emerson Swan, Inc., sugirió reemplazar las unidades existentes con torres de enfriamiento Serie 1500 porque están diseñadas para adaptarse al mismo espacio con el mismo diseño de soporte de acero que el equipo Serie V existente, con mayor capacidad mientras se usa menos energía y con un sonido más bajo. El contratista TG Gallager retiró las unidades existentes e instaló tres nuevas torres de enfriamiento Serie 1500.
Aparejo Serie 1500 - Apartamentos Broadfalls
El edificio de apartamentos Broadfalls en Falls Church, VA reemplazó una torre de enfriamiento Serie 1500 de 20 años. Con restricciones de diseño, la Serie 1500 fue la opción obvia para este trabajo a fin de minimizar los costos de instalación asociados con el acero de soporte, las tuberías y el trabajo de conexión. La nueva Serie 1500 también fue un modelo XE que redujo el consumo de energía en un 25%.
Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®
El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Beneficios
-
Mantenimiento
-
Fiabilidad
-
Energía
-
Diseño
Sistema de distribución de agua: acceda fácilmente al depósito de agua caliente y a las boquillas rociadoras para el mantenimiento.
Pasillo interno (opcional): permite el acceso a la espaciosa área de la cámara para el mantenimiento y las inspecciones del lavabo, el relleno, el llenado y el sistema de impulsión.
Diseño de flujo cruzado: la accesibilidad más fácil reduce los costos de mantenimiento y operación, lo que ayuda a garantizar la máxima eficiencia energética del sistema.
Plataformas y escaleras ensambladas en fábrica (opcional: permite a los operadores inspeccionar de manera segura las boquillas mientras la unidad está en funcionamiento.
Costos de mantenimiento más bajos
26% MENOS COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL *
- Fácil acceso al depósito de agua fría, al depósito de agua caliente y al sistema de transmisión con diseño de flujo cruzado, puertas de acceso grandes y un pasillo interno
- Inspección rápida del sistema de distribución de spray mientras la unidad está en funcionamiento
- Mayor facilidad de acceso con plataformas y escaleras externas preensambladas de fábrica opcionales
* Comparado con torres de enfriamiento a contraflujo
Recursos Clave
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.