Productos secos y adiabáticos

Productos secos y adiabáticos

Las soluciones de refrigeración en seco utilizan aire para disipar el calor sin consumir agua, lo que las hace idóneas para aplicaciones con recursos hídricos limitados. Las soluciones de refrigeración adiabática utilizan una cantidad mínima de agua para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la refrigeración a temperaturas ambiente elevadas.

¿Cuál es la solución adecuada para mí? Hable con un experto.

Enfriador seco TrilliumSeries®

El enfriador seco TrilliumSeries® proporciona ahorro energético en regiones con escasez de agua. Ofrece la mayor capacidad térmica en el menor espacio posible, lo que lo convierte en el enfriador seco más eficiente del sector para aplicaciones de refrigeración críticas.

  • Capacidad : hasta 10.000 MBH 4
  • Refrigeración en seco // Ventiladores axiales // Controles

Enfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicaciones de refrigeración exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero el agua debe utilizarse con moderación, BAC ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries® . Este innovador y fiable enfriador de fluidos de BAC optimiza la eficiencia energética e hídrica en un sistema de fácil instalación que ofrece los menores costes de propiedad.

 

Condensador adiabático TrilliumSeries®

El condensador adiabático TrilliumSeries® combina lo mejor de la refrigeración evaporativa y seca para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el consumo máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales de refrigeración por aire, o reducir el consumo de agua en un 90 % en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de refrigeración comercial e industrial, disponemos de opciones con CO₂ y amoníaco.

  • Hasta 376 toneladas 2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles