Refrigerador híbrido modular Nexus®

Refrigerador híbrido modular Nexus®

El revolucionario enfriador híbrido modular NexusⓇ es el primer sistema de refrigeración de fluidos híbrido modular, inteligente y listo para usar del mundo, diseñado para aplicaciones de climatización e industria ligera. Supera con creces los sistemas tradicionales de refrigeración de fluidos híbridos, ya que optimiza automáticamente el ahorro de agua y energía, ofreciendo los menores costes de instalación y operación, el máximo tiempo de actividad, los menores costes de mantenimiento y la mejor calidad de agua, todo ello en un diseño sencillo, compacto y ligero.

  • Capacidad térmica : 19 - 180 toneladas 1
  • Sistema de ventiladores híbrido // modular // EC

 

Refrigerador híbrido modular NexusⓇ - Realidad aumentada

Aquí tienes una vista previa del refrigerador híbrido modular NexusⓇ en realidad aumentada (RA). Haz clic aquí para descubrir las principales características y ventajas del refrigerador Nexus en RA.

Refrigerador híbrido modular NexusⓇ - Beneficios

Vea este video para conocer los beneficios que ofrece el refrigerador híbrido modular NexusⓇ.

Refrigerador híbrido modular NexusⓇ – Modos

El exclusivo sistema de control iPilotⓇ de BAC permite múltiples modos de funcionamiento para adaptar el consumo de agua y energía a sus necesidades. Su inteligencia integrada le permite equilibrar eficazmente el ahorro de agua y energía y lograr los costos operativos más bajos posibles.

Refrigerador híbrido modular NexusⓇ

Vea este video para descubrir las últimas innovaciones de BAC: el refrigerador híbrido modular Nexus® .

Beneficios

  • Diseño
  • Instalación
  • Operación
  • Tiempo de actividad
  • Mantenimiento
  • Agua
Design

Diseño de sistemas simplificado

REDUCCIÓN DEL 15 % EN LOS COSTOS DEL SISTEMA*

  • No se necesita un intercambiador de calor ni controles separados.
  • Requisitos reducidos para el tratamiento del agua, sin necesidad de tuberías de barrido ni filtración lateral.
  • Diseño compacto para espacios reducidos, incluso interiores.

*Las comparaciones porcentuales se basan en el Nexus Cooler frente a los enfriadores de fluidos tradicionales con ventilador centrífugo.

Installation
Operation
Uptime
Maintenance
Water

Recursos Clave

Brochure

Case Study

Specifications

Ponte en contacto con un experto cerca de ti.
¿Quieres seleccionar tu modelo específico?