Condensador adiabático TrilliumSeries®
El condensador adiabático TrilliumSeries® combina lo mejor de la refrigeración evaporativa y seca para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el consumo máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales de refrigeración por aire, o reducir el consumo de agua en un 90 % en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de refrigeración comercial e industrial, disponemos de opciones con CO₂ y amoníaco.
- Hasta 376 toneladas 2
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
Condensador adiabático TrilliumSeries®: construcción y funcionamiento
El condensador adiabático TrilliumSeries® ahorra energía, reduce la carga de refrigerante y disminuye los costos operativos. Esta breve animación destaca los detalles de construcción del TrilliumSeries y su principio de funcionamiento.
Vídeo de mantenimiento del condensador adiabático TrilliumSeries®
Aprenda lo fácil que es mantener el condensador adiabático TrilliumSeries®. Para el mantenimiento de la unidad, solo necesita unos pocos elementos: una manguera de jardín estándar, un destornillador y el manual de operación y mantenimiento. ¡No se requieren herramientas especiales!
Beneficios del condensador adiabático TrilliumSeries®
Con el condensador TrilliumSeries® de Baltimore Aircoil Company, ahorrará dinero, reducirá la carga de refrigerante y disminuirá los costos operativos. De hecho, el TrilliumSeries® de BAC ofrece el menor costo total de propiedad para sistemas de refrigeración de supermercados, con una reducción del 44 % en el consumo máximo de energía en comparación con los condensadores enfriados por aire.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor.
Descubra las innovaciones que BAC está desarrollando para aprovechar el poder del agua y ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint , emitido en Fox Business.
Beneficios
-
Energía -
Agua -
Fiabilidad -
Mantenimiento

Ventiladores ultrasilenciosos : Los motores VSEC de accionamiento directo minimizan el consumo de energía del ventilador.
Controles : Conexión y uso inmediatos, funcionamiento autónomo, ahorro optimizado de energía y agua, flexibilidad en el protocolo de comunicación y autolimpieza automática de la unidad.
Preenfriador : Las almohadillas de máxima eficiencia para obtener el aire más frío posible minimizan la temperatura del fluido y el consumo de energía del compresor durante todo el año.
Energía mínima del sistema
HASTA UN 44 % DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA*
- Consiga las temperaturas de condensación más bajas y ahorre energía en el compresor durante todo el año gracias a las almohadillas de preenfriamiento totalmente humedecidas y de máxima eficiencia de BAC y a sus protocolos diarios de autolimpieza.
- Optimice la energía de la unidad y del compresor con capacidades integradas para el control de la presión de descarga y la temperatura total, mediante el control remoto del ventilador o el funcionamiento autónomo con los controles plug-and-play.
- Dispone de diferentes modos para lograr el máximo rendimiento durante el día y ahorrar energía y limitar el ruido por la noche.
- Potencial para obtener importantes reembolsos de energía a nivel estatal y local.
* En comparación con un sistema que utiliza unidades refrigeradas por aire, operando los compresores a temperaturas de condensación significativamente más bajas.

