Fabricación de semiconductores

Soluciones que protegen el rendimiento, el tiempo de actividad y la precisión del proceso.
BAC ayuda a los fabricantes de semiconductores a ofrecer soluciones de refrigeración ultra fiables y con control de la contaminación que protegen el rendimiento del proceso, mantienen la precisión térmica y permiten una expansión continua sin riesgo de tiempos de inactividad o pérdidas de producción.

Contáctanos

Refrigeración de precisión sin concesiones

  • Control estricto de temperatura y caudal para procesos críticos
  • Diseños de sistemas redundantes para soportar operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Rendimiento verificado en fábrica para reducir el riesgo de puesta en marcha.
  • Soluciones escalables que crecen con la expansión de las fábricas y los avances de los nodos.

Optimización térmica a nivel de instalación

  • Soluciones de disipación de calor optimizadas para fábricas de semiconductores, subfábricas y centrales de servicios públicos.
  • Ventiladores y bombas de velocidad variable para mantener temperaturas de proceso estables.
  • Controles que responden a las cargas cambiantes en las distintas etapas de fabricación.
  • Reducción de la altura de elevación del compresor para mejorar la eficiencia energética general.

Fiabilidad que puedes validar

Las soluciones de BAC garantizan un rendimiento documentado, diseños repetibles y una fiabilidad a largo plazo. Desde la estandarización de la documentación hasta los datos de puesta en marcha, ayudamos a los equipos de ingeniería a minimizar los riesgos, manteniendo al mismo tiempo un estricto control térmico para procesos de semiconductores sensibles.

Cómo nuestros productos te ayudan

  • Torre de refrigeración de circuito cerrado FXV
  • Enfriador adiabático TrilliumSeries®
  • Torre de refrigeración Serie 3000
  • Refrigeración por inmersión
FXV Closed Circuit Cooling Tower

Torre de refrigeración de circuito cerrado FXV

  • Aislar los fluidos del proceso para protegerlos contra la contaminación.
  • Compatible con glicol y fluidos especiales utilizados en la fabricación de semiconductores.
  • Diseñado para una alta redundancia y funcionamiento continuo.
  • Ideal para bombas de vacío, enfriadores, herramientas de grabado y circuitos de refrigeración de procesos.

Más información

TrilliumSeries® Adiabatic Cooler
Series 3000 Cooling Tower
Immersion Cooling

Preguntas frecuentes sobre la refrigeración de semiconductores

  1. ¿Por qué es fundamental el control térmico en la fabricación de semiconductores?
    Los procesos de fabricación de semiconductores requieren un control de temperatura extremadamente estable para proteger el rendimiento, mantener la precisión y evitar fallos en los equipos. Las interrupciones en la refrigeración pueden ocasionar costosos tiempos de inactividad y pérdidas de producto.
  2. ¿Cómo contribuyen los sistemas de circuito cerrado al control de la contaminación?
    Los sistemas de refrigeración de circuito cerrado aíslan los fluidos del proceso del entorno, reduciendo el riesgo de contaminación y protegiendo las herramientas y los equipos sensibles que se utilizan en las fábricas de semiconductores.
  3. ¿Cómo pueden las fábricas de semiconductores aumentar su capacidad de refrigeración sin interrumpir la producción?
    El diseño modular de los equipos y su rendimiento verificado en fábrica permiten que los sistemas de refrigeración se expandan por fases, manteniendo al mismo tiempo un funcionamiento continuo y un control térmico preciso.
  4. ¿Cómo contribuyen las soluciones de BAC a los objetivos de sostenibilidad en las fábricas de semiconductores?
    Las tecnologías de refrigeración adiabática e híbrida reducen el consumo de agua y energía, al tiempo que mantienen la fiabilidad necesaria para las operaciones críticas de fabricación de semiconductores.

 

Póngase en contacto hoy mismo con su representante local de BAC para descubrir la solución adecuada para usted.