Condensador evaporativo CXVB
El condensador evaporativo CXVB ofrece la mayor eficiencia del sistema, minimiza el mantenimiento y proporciona la carga de refrigerante más baja de la industria.
- Capacidad Térmica : 75 - 1,287 toneladas 3
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
CXVB - Construcción y operación
Obtenga información sobre el condensador evaporativo CXVB, incluida su construcción, características y cómo funciona.
Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®
El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Beneficios
-
Actuación -
Mantenimiento -
Instalación -
Fiabilidad

Máximo rendimiento del sistema
MAYOR CAPACIDAD Y MENOR CARGA
- La tecnología de flujo combinado aumenta la eficiencia; flujo de aire y agua en una trayectoria paralela eliminando los "puntos calientes" que producen incrustaciones en el serpentín
- Se produce un mayor rechazo de calor a medida que el agua fluye sobre el relleno, lo que reduce la temperatura del agua de pulverización.
- Carga de refrigerante significativamente menor en comparación con los condensadores evaporativos tradicionales