Condensador evaporativo VCA

Condensador evaporativo VCA

Cuando su aplicación requiera un caballo de batalla, recurra al condensador evaporativo VCA. Desde el sistema InterLok ™ de BAC para alinear la carcasa del serpentín y el depósito con los paquetes de plataforma premontados y el acceso sin restricciones a los motores, cojinetes y ventilador, el VCA incorpora características que benefician al instalador, operador, usuario final y propietario.

  • Capacidad Térmica : 87 - 1,443 toneladas 3
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro forzado

 

VCA - Construcción y operación

Obtenga más información sobre el condensador evaporativo VCA, incluida su construcción, características y cómo funciona.

Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Beneficios

  • Mantenimiento
  • Tiempo de actividad
  • Instalación
Maintenance

Sistema de extracción BranchLok ™ (opcional): no se requieren herramientas para la inspección, lo que reduce los costos de mantenimiento; una limpieza más rápida garantiza la máxima eficiencia

Facil mantenimiento

MAXIMIZAR LA ACCESIBILIDAD

  • Fácil acceso con dos grandes puertas de acceso y una puerta divisoria interna con bisagras
  • El acceso a nivel del suelo a los ventiladores, motores y bombas elimina la necesidad de plataformas o escaleras para acceder a ellos.
  • Manténgase seco mientras inspecciona de forma segura el lavabo con una pasarela interna
  • Reduzca los costos de mano de obra de mantenimiento con un interior espacioso y transitable y una entrada y salida fáciles
  • Una amplia variedad de plataformas, pasamanos y escaleras modulares configurables que cumplen con OSHA para cumplir con los requisitos específicos de su sitio
Uptime
Installation

Recursos Clave

CAD Drawings

Engineering Data

Product Catalog

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Cuál es la solución correcta para mí?