Torre de enfriamiento serie 3000
La torre de enfriamiento Serie 3000 lidera la industria con la mayor eficiencia y confiabilidad confiable de BAC. El mantenimiento también es más fácil con un interior abierto que permite el acceso más fácil a todos los componentes principales y el sistema de ventilador ENDURADRIVE® opcional que prácticamente no requiere mantenimiento para una tranquilidad inigualable. Los modelos de Eficiencia Extrema (XE) reducen aún más los costos operativos y de energía.
- Capacidad Térmica: 171 - 1,446 toneladas1
- Tasa de flujo: hasta 4500 USGPM1
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
Serie 3000 - Beneficios
La torre de enfriamiento Serie 3000 lidera la industria con la mayor eficiencia y confiabilidad confiable de BAC. Mire este video para obtener más información sobre los beneficios de la Serie 3000.
Serie 3000 - Construcción y operación
Esta animación destaca los detalles de construcción únicos de la torre de enfriamiento Serie 3000 y su principio de funcionamiento, explicando cómo funciona la torre.
ENDURADRIVE® Fan System
El sistema de ventilador ENDURADRIVE® ofrece la mayor confiabilidad, el menor mantenimiento y los menores costos de energía, lo que le brinda total tranquilidad.
TriArmor® Corrosion Protection System
El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría en los entornos más duros. Mira este vídeo para aprender más.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las continuas innovaciones de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Beneficios
-
Energía
-
Mantenimiento
-
Instalación
-
Diseño
Nota: Los costos operativos se basan en kW del ventilador x $ 0.12kWh x 2500EFLH (horas equivalentes a carga completa) x 20 años (Manual ASHRAE de 2011 Aplicaciones de HVAC) x 3% por año de factor de inflación de energía.
Uso mínimo de energía
HASTA UN 40% MÁS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LOS MODELOS XE*
- XE extremadamente eficiente Los modelos son al menos dos veces más eficientes energéticamente que los requisitos mínimos establecidos en la Norma 90.1 de ASHRAE
- Los modelos XE ayudan a contribuir a los Créditos LEED® de Energía y Atmósfera (EAc1)
- Recuperación promedio de menos de dos años con las selecciones mejoradas de BAC que incluyen insumos de costos del ciclo de vida definidos por el usuario basados en ahorros de energía y una recuperación mínima
* Comparado con torres de enfriamiento estándar.
Recursos Clave
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.