Condensador evaporativo CXVT
El condensador evaporativo CXVT es perfecto para aplicaciones grandes y tiene el costo total de propiedad más bajo, los costos de instalación más bajos y el mejor diseño para maximizar el espacio. El CXVT está disponible con modelos XE (Eficiencia extrema) para reducir aún más los costos operativos.
- Capacidad Térmica : 540 - 2,114 toneladas 3
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
CXVT - Construcción y operación
Obtenga más información sobre el condensador evaporativo CXVT, incluida su construcción, características y cómo funciona.
Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®
El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Beneficios
-
Operación -
Fiabilidad -
Instalación

Nota: Los costos operativos anuales se basan en el ventilador y la bomba en kw x $ 0.12kWh x 8,760 horas x 50% de carga promedio para el año.
Costos operativos más bajos
40% MENOR COSTE TOTAL DE PROPIEDAD CON LOS MODELOS XE
- La tecnología de flujo combinado proporciona la capacidad más alta de la industria en una sola unidad con la carga de refrigerante más baja
- Hasta un 40% de reducción del costo total de propiedad con los modelos XE con una amortización de menos de un año
- En promedio, carga de refrigerante un 60% menor en comparación con los condensadores evaporativos estándar
- Los modelos XE extremadamente eficientes superan los requisitos mínimos de energía del código local, incluido ASHRAE 90.1 (en promedio, 3 veces más eficiente) y el Título 24 de California (en promedio, 2 veces más eficiente)