Procesamiento de alimentos y bebidas

Refrigeración fiable, higiénica y de bajo consumo energético.
Las instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas, incluidas las plantas de procesamiento de carne y aves de corral, las lecherías, las cervecerías, las bodegas y los productores de refrescos, dependen de una refrigeración precisa y fiable para proteger la calidad del producto.

Contáctanos

Rendimiento continuo

PORQUE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD ES CRÍTICO

  • Permite una producción ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en procesos críticos como el enfriamiento, la pasteurización y la fermentación.
  • Proteger la calidad del producto y garantizar la seguridad alimentaria.
  • Minimizar el riesgo de pérdida de producto, contaminación y paradas no planificadas.
  • Admite la producción de alto volumen.

Refrigeración en la que puede confiar

DONDE SE ENCUENTRAN FLEXIBILIDAD Y MANTENIMIENTO

  • Proporcionar temperaturas de condensación estables para mejorar la eficiencia y la consistencia del sistema.
  • Gestione las cargas máximas y las fluctuaciones de temperatura con un rendimiento fiable.
  • Reduzca el consumo de energía del compresor y los costos operativos generales al disminuir la presión de descarga.
  • Proporcionar equipos robustos y de bajo mantenimiento diseñados para una larga vida útil.
  • Incorpore opciones de redundancia, como ventiladores y motores, para proteger los procesos críticos.
  • Cumple con estrictos requisitos de higiene, calidad del agua y normativas.

 

Cómo nuestros productos te ayudan

  • Condensador evaporativo Vertex®
  • Condensadores evaporativos CXVB y CXVT
  • Condensador adiabático TrilliumSeries®
  • Almacenamiento térmico de hielo
Vertex® Evaporative Condenser

Condensador evaporativo Vertex®

PORQUE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD ES FUNDAMENTAL

  • Maximice la fiabilidad y minimice el tiempo de inactividad no planificado con el sistema de ventiladores EC (sistema de ventiladores de accionamiento directo con motores EC y ventiladores axiales).
  • Disfrute de la tranquilidad y el funcionamiento ininterrumpido gracias a sus múltiples ventiladores y motores.
  • Adaptación de carga superior
  • Capacidad térmica : 188 - 1.434 toneladas3

Más información

CXVB & CXVT Evaporative Condensers
TrilliumSeries® Adiabatic Condenser
Ice Thermal Storage

Preguntas frecuentes sobre la refrigeración de alimentos y bebidas

  1. ¿Qué sistemas de refrigeración se utilizan habitualmente en las plantas de procesamiento de alimentos y bebidas?
    Las instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas suelen utilizar sistemas de refrigeración industrial y de enfriamiento de procesos diseñados para garantizar el funcionamiento continuo, la seguridad alimentaria, la calidad del producto y los procesos de producción sensibles a la temperatura.

    Una de las soluciones más utilizadas es la refrigeración industrial con amoníaco, común en plantas procesadoras de carne y aves, instalaciones lácteas, cervecerías, fábricas de alimentos congelados y producción de bebidas. Estos sistemas suelen incluir compresores, evaporadores, bombas, receptores y condensadores, y se valoran por su alta eficiencia energética, excelente capacidad de transferencia de calor, menores costos operativos para grandes instalaciones y un sólido rendimiento a bajas temperaturas.

    Algunas instalaciones también utilizan sistemas de refrigeración en cascada para aplicaciones de ultrabaja temperatura, como la ultracongelación, el procesamiento de alimentos congelados y la producción de helados. Estos sistemas pueden combinar amoníaco, CO₂ u otros refrigerantes para alcanzar temperaturas extremadamente bajas de manera eficiente.

    Los sistemas de refrigeración por glicol también son comunes en cervecerías, bodegas, plantas de producción de bebidas y procesos de fermentación, donde el glicol refrigerado circula hacia tanques de fermentación, intercambiadores de calor y equipos de proceso. Además, los sistemas de agua refrigerada se utilizan frecuentemente para la refrigeración de procesos, la refrigeración de ingredientes, las áreas de envasado y el soporte de climatización en espacios de procesamiento. Según las instalaciones y la aplicación, estos sistemas de refrigeración pueden funcionar de forma independiente o como parte de una planta de refrigeración centralizada.
     
  2. ¿Por qué se utilizan comúnmente los condensadores evaporativos en el procesamiento de alimentos y bebidas?
    Los condensadores evaporativos se utilizan habitualmente en el procesamiento de alimentos y bebidas porque ofrecen mayor eficiencia energética y ocupan menos espacio que las alternativas enfriadas por aire. Al operar a temperaturas de condensación más bajas mediante enfriamiento evaporativo, reducen el consumo de energía del compresor y mejoran la eficiencia general del sistema, a la vez que requieren menos espacio para su instalación. Estas ventajas los hacen ideales para instalaciones con demandas de refrigeración continua, donde un rendimiento fiable es fundamental para mantener la seguridad alimentaria, prevenir la pérdida de producto y garantizar una producción ininterrumpida.
Póngase en contacto hoy mismo con su representante local de BAC para descubrir la solución adecuada para usted.