Supermercados

Mantén tus productos frescos y reduce tus costos de energía.

BAC ayuda a los hipermercados, tiendas de comestibles y supermercados a implementar soluciones de refrigeración de alto rendimiento para la disipación del calor, que reducen el consumo de energía y protegen la seguridad alimentaria sin necesidad de rediseños complejos del sistema ni interrupciones operativas.

Contáctanos

Optimización energética a nivel de rack

  • Menores temperaturas de condensación mediante la disipación de calor por evaporación y adiabática, lo que reduce la elevación del compresor y la demanda de energía en el rack.
  • El funcionamiento adiabático inteligente equilibra los modos seco y adiabático para optimizar el rendimiento energético, utilizando agua solo cuando las condiciones lo requieren.
  • Los ventiladores de velocidad variable y los controles optimizados adaptan la salida del condensador a la carga del rack en tiempo real, evitando un consumo de energía innecesario.
  • Funcionamiento estable del rack en condiciones ambientales más elevadas , lo que permite un rendimiento eficiente del sistema transcrítico y subcrítico de CO₂.

Refrigeración en la que puede confiar

  • Rendimiento estable del condensador para sistemas de refrigeración con CO₂ , amoníaco, agua/glicol y otros.
  • Temperaturas uniformes en todas las vitrinas y cámaras frigoríficas.
  • Contribuye a la seguridad alimentaria y a la calidad del producto.
  • Diseñado para un funcionamiento continuo durante los periodos de máxima demanda.

Cómo nuestros productos te ayudan

  • Condensadores y enfriadores adiabáticos
  • Condensadores evaporativos
  • Enfriadores evaporativos e híbridos
Adiabatic Condensers & Coolers

Condensadores y enfriadores adiabáticos

CONDENSADOR Y ENFRIADOR ADIABÁTICO TRILLIUMSERIES®

  • Reduce el consumo máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales refrigerados por aire.
  • Prevenga la acumulación de sarro y mantenga la calidad del agua con protocolos de autolimpieza diarios.
  • El mantenimiento y las inspecciones se pueden realizar de forma rápida y sencilla sin necesidad de escaleras, plataformas ni herramientas, con fácil acceso a todos los componentes.
  • Los ventiladores EC redundantes garantizan un funcionamiento continuo de la refrigeración.
  • Más de 10 años de rendimiento comprobado para un funcionamiento diario fiable.

Más información

Evaporative Condensers
Evaporative and Hybrid Coolers

Preguntas frecuentes sobre refrigeración y enfriamiento en supermercados

  1. ¿Qué tecnologías de condensación son ideales para los supermercados?
    En primer lugar, el supermercado elegirá el refrigerante. A continuación, analizará las tecnologías disponibles que utilizan dicho refrigerante. Los supermercados suelen optar por condensadores adiabáticos como alternativa a los condensadores tradicionales enfriados por aire, especialmente para sistemas de refrigeración de CO₂ y de alta eficiencia. Los condensadores evaporativos también se utilizan en aplicaciones de mayor tamaño o centralizadas donde se requiere una disipación continua del calor por evaporación. Si bien los condensadores enfriados por aire siguen siendo una tecnología común, muchos minoristas están comenzando a abandonarlos debido a su mayor consumo energético y a las limitaciones de rendimiento a temperaturas exteriores elevadas.

  2. ¿Cómo afecta la temperatura del aire exterior (TAE) a los sistemas de refrigeración de los supermercados?
    La temperatura del aire exterior (TAE) influye directamente en el rendimiento del condensador y el consumo energético del compresor. A medida que aumenta la TAE, la presión de condensación se eleva, incrementando la presión de elevación del compresor y la demanda de energía. Tecnologías como los condensadores evaporativos y adiabáticos reducen la sensibilidad a las altas TAE, lo que contribuye a mantener un rendimiento de refrigeración estable en condiciones de calor.

  3. ¿Por qué los supermercados eligen condensadores adiabáticos en lugar de condensadores enfriados por aire?
    Los supermercados eligen condensadores adiabáticos porque ofrecen un mejor rendimiento a altas temperaturas ambiente exteriores, con niveles de ruido más bajos y un tamaño más compacto que los sistemas tradicionales de refrigeración por aire. Al reducir la temperatura del aire que entra en la serpentina cuando las condiciones lo requieren, los condensadores adiabáticos permiten presiones de condensación más bajas, mayor estabilidad del sistema y un mejor rendimiento energético, sin el consumo continuo de agua de los sistemas evaporativos.

  4. ¿Cuándo optaría un supermercado por la refrigeración por evaporación en lugar de la refrigeración adiabática o por aire?
    Cuando el nivel de ruido y el tamaño son los criterios más importantes, los condensadores evaporativos pueden ser la opción preferida para sistemas de mayor capacidad donde se requieren temperaturas de condensación bajas y constantes. Sin embargo, la mayoría de los supermercados optan por condensadores adiabáticos como una mejora respecto a la tecnología de refrigeración por aire, buscando un equilibrio entre la eficiencia energética, el consumo de agua y la simplicidad operativa.

  5. ¿Cómo contribuyen los condensadores adiabáticos a la seguridad alimentaria mejor que los sistemas enfriados por aire?
    Al mantener temperaturas de condensación más estables durante el clima cálido, los condensadores adiabáticos ayudan a prevenir las fluctuaciones de temperatura de refrigeración que pueden ocurrir con los sistemas enfriados por aire bajo altas temperaturas exteriores, lo que contribuye a mantener temperaturas constantes en las vitrinas y al cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.

  6. ¿Cómo afecta la selección del condensador a la superficie ocupada por la tienda y al espacio en la azotea?
    Los sistemas adiabáticos requieren un espacio moderado, mientras que las soluciones de refrigeración por aire suelen necesitar más espacio debido a que dependen de la transferencia de calor del aire seco. Los condensadores evaporativos generalmente ofrecen el menor espacio para una capacidad de refrigeración determinada.

     

 

Póngase en contacto hoy mismo con el equipo de refrigeración de BAC para descubrir la solución adecuada para usted.