Escuelas y universidades

Refrigeración fiable para mejores entornos de aprendizaje.
BAC es su socio ideal para brindar confort y disponibilidad, gestionando al mismo tiempo el consumo de energía y los ajustados plazos de mantenimiento. Desde edificios antiguos hasta ambiciosos objetivos de sostenibilidad, las instalaciones educativas necesitan sistemas de refrigeración fiables, eficientes, silenciosos y de fácil mantenimiento.

Contáctanos

Diseñado para ofrecer rendimiento, fiabilidad y sostenibilidad.

  • Las temperaturas constantes favorecen una buena calidad del aire.
  • Diseñado para una larga vida útil, fácil acceso y funcionamiento fiable.
  • Diseñado para una instalación eficiente, un acceso de mantenimiento simplificado y una puesta en marcha predecible.
  • Bajos costes operativos y apoyo a los objetivos de sostenibilidad.

Cómo nuestros productos te ayudan

  • Torre de refrigeración Serie 1500
  • Torre de refrigeración Serie 3000
  • Torre de refrigeración de circuito cerrado FXV
  • Torre de refrigeración PT2
  • Unidad de almacenamiento térmico TSU-M ICE CHILLER®
Series 1500 Cooling Tower

Torre de refrigeración Serie 1500

  • Se adapta a diseños de patios mecánicos reducidos gracias a su diseño de entrada de aire de un solo lado.
  • Diseñado para poder reemplazar muchas torres existentes en el mercado sin tener que modificar la estructura de soporte de acero existente.
  • El diseño de flujo cruzado permite una inspección sencilla y segura de las boquillas de pulverización, el llenado, el sistema de accionamiento y los componentes internos de la torre, minimizando las interrupciones durante el año escolar.
  • Reduce el coste del ciclo de vida gracias a sus bajos costes de energía y mantenimiento, lo que resulta útil para distritos y campus con presupuestos limitados.
  • Diseño intrínsecamente silencioso

Más información

Series 3000 Cooling Tower
FXV Closed Circuit Cooling Tower
PT2 Cooling Tower
TSU-M ICE CHILLER® Thermal Storage Unit

Preguntas frecuentes sobre soluciones de refrigeración para centros educativos

  1. ¿Cómo apoya BAC las instalaciones de escuelas y universidades?
    BAC diseña y fabrica soluciones de refrigeración, almacenamiento térmico y disipación de calor que ayudan a las instituciones educativas a mantener entornos de aprendizaje confortables y fiables. Los sistemas BAC se utilizan en escuelas primarias y secundarias, colegios y universidades para dar soporte a aulas, residencias estudiantiles, laboratorios, bibliotecas y centrales energéticas.
  2. ¿Por qué es importante un sistema de refrigeración fiable para escuelas y universidades?
    Un sistema de refrigeración fiable ayuda a mantener el confort en interiores, protege los equipos sensibles y garantiza una buena calidad del aire para estudiantes, profesores y personal administrativo. En los centros educativos, las interrupciones en el servicio pueden afectar a las clases, la investigación, el alojamiento y las actividades del campus, por lo que contar con un sistema de refrigeración fiable es fundamental durante todo el año.
  3. ¿Qué tipos de edificios educativos utilizan sistemas de refrigeración BAC?
    Las soluciones BAC se aplican comúnmente en:
    • Edificios académicos y aulas
    • Residencias estudiantiles y centros de estudiantes
    • Bibliotecas e instalaciones recreativas
    • Centrales de servicios públicos
    • Laboratorios de investigación y edificios sanitarios adyacentes al campus
  4. ¿Cómo ayuda BAC a las instalaciones de escuelas y universidades a gestionar los ajustados plazos de mantenimiento?
    Los equipos BAC están diseñados pensando en la facilidad de mantenimiento, ofreciendo características como un acceso sencillo a los componentes internos y opciones de bajo mantenimiento. Esto permite a los equipos de mantenimiento realizar inspecciones y tareas durante periodos de inactividad limitados, como las vacaciones de verano o los cambios de semestre. Un equipo con el mantenimiento adecuado rendirá al máximo durante toda su vida útil, reduciendo los costos de energía.
  5. ¿Pueden los sistemas de refrigeración BAC contribuir a los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad?
    Sí. Los sistemas BAC están diseñados para un funcionamiento energéticamente eficiente y pueden ayudar a las escuelas y universidades a reducir los costos operativos, al tiempo que respaldan las iniciativas de sostenibilidad, los objetivos de eficiencia del campus y la planificación del ciclo de vida a largo plazo.
  6. ¿Son las soluciones BAC adecuadas para la rehabilitación de edificios escolares antiguos?
    Muchos centros educativos funcionan en edificios antiguos con limitaciones de espacio y acceso. BAC ofrece soluciones de refrigeración flexibles que se adaptan a patios mecánicos reducidos, a la infraestructura existente y simplifican la sustitución de equipos con mínimas interrupciones en las instalaciones.
  7. ¿Trabaja BAC con distritos escolares y centros educativos con presupuestos limitados?
    Sí. Las soluciones de BAC están diseñadas para ofrecer valor a largo plazo gracias a su durabilidad, rendimiento eficiente y menores requisitos de mantenimiento, lo que ayuda a las instituciones educativas a gestionar el coste total de propiedad dentro de presupuestos operativos y de capital ajustados. BAC ofrece una variedad de materiales que van más allá del acero galvanizado o el acero inoxidable, con recubrimientos aplicados en fábrica que prolongan la vida útil del equipo por una fracción del coste del acero inoxidable.
  8. ¿Cómo apoya BAC a los ingenieros y planificadores de instalaciones en los proyectos de escuelas y universidades?
    BAC colabora estrechamente con ingenieros consultores, administradores de instalaciones y representantes de ventas locales para apoyar proyectos educativos con orientación sobre aplicaciones, asesoramiento sobre la selección de sistemas y experiencia específica de la región durante todo el proceso de diseño, instalación y operación.
  9. ¿En qué zonas geográficas se utilizan los sistemas de refrigeración BAC?
    Los sistemas BAC están instalados en centros educativos de toda Norteamérica y del resto del mundo, y son compatibles con una amplia gama de climas, tipos de edificios y configuraciones de campus.
  10. ¿Cómo puede un centro educativo obtener ayuda para seleccionar la solución BAC adecuada?
    Los centros educativos pueden ponerse en contacto con un representante local de BAC para obtener orientación sobre la aplicación, recomendaciones sobre el sistema y apoyo para proyectos adaptado a las necesidades específicas de su campus.

 

Póngase en contacto hoy mismo con su representante local de BAC para descubrir la solución adecuada para usted.