Torre de enfriamiento de circuito cerrado PFi

La torre de enfriamiento de circuito cerrado PFi de alta eficiencia es una unidad de reemplazo ideal que ofrece una mayor eficiencia del sistema que las soluciones de contraflujo convencionales y tiene el costo total de propiedad más bajo. El sistema OptiCoil ™ patentado aumenta la capacidad térmica hasta en un 30% en comparación con los equipos convencionales de refrigeración por líquido a contraflujo.

  • Capacidad Térmica : 18 - 360 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 5,709 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido

 

PFi - Construcción y operación

Aquí, obtenga más información sobre los diferentes componentes de la torre de enfriamiento de circuito cerrado PFi, mientras también aprende sobre cómo funciona el PFi en la sección sobre sus principios de funcionamiento.

Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.

Formas nuevas e innovadoras de reducir los costos operativos de HVAC

Este seminario web revisará los desarrollos e innovaciones recientes en la industria del enfriamiento por evaporación que garantizan reducciones en los costos de energía y mantenimiento de HVAC, al tiempo que mantienen esas ganancias de eficiencia energética con el tiempo. Discutiremos cómo aplicar estas nuevas tecnologías y examinaremos nuevas estrategias de diseño para optimizar el rendimiento de los sistemas HVAC. Estas tecnologías innovadoras y estrategias de diseño ayudarán a los ingenieros de diseño / consultoría, gerentes de instalaciones, propietarios de edificios e ingenieros a encontrar formas de alcanzar nuevos niveles de eficiencia energética, lograr menores costos de mantenimiento y aumentar la confiabilidad de sus sistemas HVAC.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Beneficios

  • Instalación
  • Coste total
  • Reemplazos
Installation

Costos de instalación más bajos

COSTOS DE INSTALACIÓN HASTA UN 30% MÁS BAJOS *

  • Huella hasta un 40% más pequeña que las unidades de contraflujo convencionales
  • Costos reducidos de grúa, estructura y aislamiento de vibraciones debido a una huella más pequeña y un peso más ligero coincide con las unidades de la competencia, por lo que no se necesita acero o tubería adicional
  • Tiempo reducido de montaje e instalación con pasadores autoguiados y capacidad de elevación de una pieza
  • Se requiere menos glicol para lograr la misma transferencia de calor o una mayor

* En comparación con los refrigeradores por líquido a contracorriente convencionales.

 

Total Cost
Replacements

Recursos Clave

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Cuál es la solución correcta para mí?