Torre de resfriamento de circuito fechado PFi

A torre de resfriamento de circuito fechado PFi altamente eficiente é uma unidade de substituição ideal que oferece uma eficiência de sistema mais alta do que as soluções de contrafluxo convencionais e tem o menor custo total de propriedade. O sistema patenteado OptiCoil ™ aumenta a capacidade térmica em até 30% em comparação com o equipamento refrigerador de fluido de contrafluxo convencional.

  • Capacidade Térmica : 18 - 360 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 5.709 USGPM 1
  • Contrafluxo // Ventilador axial // Calado induzido

 

PFi - Construção e Operação

Aqui, aprenda mais sobre os diferentes componentes da Torre de Resfriamento de Circuito Fechado PFi, enquanto também aprende sobre como o PFi funciona na seção sobre seus princípios de operação.

TriArmor® Sistema de proteção contra corrosão

O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a melhor proteção para tanques de água fria e é mais resistente à corrosão do que o aço inoxidável 316. Em nosso teste de durabilidade extrema, resistiu a explosivos, balística, impacto pesado e testes químicos, e os resultados falam por si. É construído com aço galvanizado G-235, polímero termoendurecível híbrido e uma barreira de poliuretano patenteada.

Maneiras novas e inovadoras de reduzir os custos operacionais de HVAC

Este webinar analisará os desenvolvimentos e inovações recentes na indústria de resfriamento evaporativo que garantem reduções nos custos de energia e manutenção de HVAC, enquanto sustentam os ganhos de eficiência energética ao longo do tempo. Discutiremos como aplicar essas novas tecnologias e examinar novas estratégias de projeto para otimizar o desempenho dos sistemas HVAC. Essas tecnologias inovadoras e estratégias de projeto ajudarão os engenheiros de projeto / consultoria, gerentes de instalações, proprietários de edifícios e engenheiros a encontrar maneiras de alcançar novos níveis de eficiência energética, reduzir custos de manutenção e aumentar a confiabilidade de seus sistemas HVAC.

BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor

Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.

Benefícios

  • Instalação
  • Custo total
  • Substituições
Installation

Menores custos de instalação

CUSTOS DE INSTALAÇÃO ATÉ 30% MENORES *

  • Pegada até 40% menor do que unidades convencionais de contrafluxo
  • Custos de guindaste, estruturais e de isolamento de vibração reduzidos devido ao tamanho menor e menor peso; corresponde às unidades do concorrente, portanto, não há a necessidade de aço ou tubulação adicional
  • Tempo reduzido de montagem e instalação com pinos autoguiados e capacidade de levantamento de uma peça
  • Menos glicol necessário para alcançar a mesma ou maior transferência de calor

* Comparado com resfriadores de fluido de contrafluxo convencionais.

 

Total Cost
Replacements

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Entre em contato com um especialista perto de você.
Quer selecionar seu modelo específico?