Fabricação de semicondutores

Soluções que protegem o rendimento, o tempo de atividade e a precisão do processo.
A BAC ajuda os fabricantes de semicondutores a fornecer soluções de resfriamento ultraconfiáveis e com controle de contaminação, que protegem o rendimento do processo, mantêm a precisão térmica e suportam a expansão contínua sem risco de tempo de inatividade ou perda de produção.

Contate-nos

Resfriamento de precisão sem concessões.

  • Controle preciso de temperatura e fluxo para processos críticos
  • Projetos de sistemas redundantes para suportar operações 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • Desempenho verificado em fábrica para reduzir o risco de comissionamento
  • Soluções escaláveis que crescem com as expansões das fábricas e os avanços dos nós.

Otimização térmica ao nível da instalação

  • Soluções de rejeição de calor otimizadas para fábricas, subfábricas e centrais de utilidades.
  • Ventiladores e bombas de velocidade variável para manter temperaturas de processo estáveis.
  • Controles que respondem a mudanças de carga em diferentes etapas de fabricação.
  • Redução da altura de elevação do compressor para melhorar a eficiência energética geral.

Confiabilidade que você pode comprovar

As soluções da BAC oferecem suporte a desempenho documentado, projetos repetíveis e confiabilidade a longo prazo. Desde submissões padronizadas até dados de comissionamento, ajudamos as equipes de engenharia a minimizar riscos, mantendo um controle térmico rigoroso para processos semicondutores sensíveis.

Como nossos produtos podem te ajudar

  • Torre de resfriamento de circuito fechado FXV
  • Resfriador adiabático TrilliumSeries®
  • Torre de Resfriamento Série 3000
  • Resfriamento por imersão
FXV Closed Circuit Cooling Tower

Torre de resfriamento de circuito fechado FXV

  • Isolar os fluidos do processo para protegê-los contra contaminação.
  • Compatível com glicol e fluidos especiais usados na fabricação de semicondutores.
  • Projetado para alta redundância e operação contínua.
  • Ideal para bombas de vácuo, resfriadores, ferramentas de gravação e circuitos de resfriamento de processos.

Saber mais

TrilliumSeries® Adiabatic Cooler
Series 3000 Cooling Tower
Immersion Cooling

Perguntas frequentes sobre o resfriamento de semicondutores

  1. Por que o controle térmico é crucial na fabricação de semicondutores?
    Os processos de fabricação de semicondutores exigem um controle de temperatura extremamente estável para proteger o rendimento, manter a precisão e evitar falhas nos equipamentos. Interrupções no resfriamento podem resultar em paradas dispendiosas e perda de produtos.
  2. Como os sistemas de circuito fechado auxiliam no controle da contaminação?
    Os resfriadores de circuito fechado isolam os fluidos de processo do ambiente, reduzindo o risco de contaminação e protegendo ferramentas e equipamentos sensíveis usados em fábricas de semicondutores.
  3. Como as fábricas de semicondutores podem aumentar a capacidade de refrigeração sem interromper a produção?
    Os projetos modulares dos equipamentos e o desempenho comprovado em fábrica permitem que os sistemas de refrigeração se expandam em fases, mantendo a operação contínua e o controle térmico rigoroso.
  4. Como as soluções da BAC apoiam as metas de sustentabilidade nas fábricas de semicondutores?
    As tecnologias de resfriamento adiabático e híbrido reduzem o consumo de água e energia, mantendo a confiabilidade necessária para operações críticas de semicondutores.

 

Entre em contato com o representante local da BAC hoje mesmo para descobrir a solução ideal para você.