Condensadores evaporativos

Condensadores evaporativos

Projetados para refrigeração industrial, processos industriais e HVAC, os condensadores evaporativos da BAC reduzem as temperaturas de condensação do sistema, reduzindo assim a potência do compressor, economizando até 15% de energia em comparação com os sistemas tradicionais de refrigeração a ar. Esta solução de resfriamento econômica condensa o vapor do refrigerante em uma serpentina que é continuamente pulverizada com água. Conforme a água evapora, os ventiladores rejeitam esse vapor aquecido para a atmosfera.

Qual é a solução certa para mim? Fale com um especialista

Condensador evaporativo Vertex™

O condensador evaporativo Vertex™ é onde a confiabilidade máxima encontra a fácil manutenção. Este novo benchmark combina o que você mais gosta nos condensadores evaporativos BAC legados com novas inovações para o futuro. O Vertex Condenser oferece máximo tempo de atividade com acessibilidade fácil e segura. Ele também tem o menor custo total de propriedade com os menores custos de instalação, manutenção e operação.

  • Capacidade Térmica : 188 - 1.434 toneladas3
  • Contrafluxo // Sistema de Ventilador EC (ou Ventilador Axial) // Draft Forçado

 

Condensador evaporativo CXVT

O condensador evaporativo CXVT é perfeito para grandes aplicações e tem o menor custo total de propriedade, os menores custos de instalação e o melhor layout para maximizar o espaço. O CXVT está disponível com modelos XE (Extreme Efficiency) para reduzir ainda mais os custos operacionais.

  • Capacidade Térmica : 540 - 2.114 toneladas3
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

 

Condensador evaporativo CXVB

O condensador evaporativo CXVB oferece a mais alta eficiência do sistema, minimiza a manutenção e fornece a menor carga de refrigerante do setor.

  • Capacidade Térmica : 75 - 1.287 toneladas3
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

 

Condensador evaporativo PCC

O condensador evaporativo PCC é uma unidade de substituição ideal que oferece maior desempenho do que as soluções convencionais de contrafluxo e reduz os custos de instalação, reduzindo o tempo de montagem.

  • Capacidade Térmica: 46 - 2.734 toneladas3
  • Contrafluxo // Ventilador axial // Calado induzido

 

Condensador Evaporativo Série V

O Condensador Evaporativo Série V é uma unidade de substituição ideal para muitas aplicações existentes, oferecendo o menor custo de substituição sem modificações estruturais, elétricas ou de tubulação. Suas capacidades de alta estática e baixo som o tornam uma ótima opção para aplicações internas, dutos e necessidades sensíveis ao som.

  • Capacidade Térmica: 7 - 1.140 toneladas3
  • Contrafluxo // Ventilador centrífugo // Tiragem forçada

 

Condensador Evaporativo VCA

Quando seu aplicativo exige um burro de carga, ligue para o condensador evaporativo VCA. Desde o sistema InterLok™ da BAC até o invólucro da bobina e a bacia, passando pelos pacotes de plataforma pré-montados e acesso irrestrito aos motores, rolamentos e ventilador, o VCA incorpora recursos que beneficiam o instalador, operador, usuário final e proprietário.

  • Capacidade Térmica : 87 - 1.443 toneladas3
  • Contrafluxo // Ventilador axial // Calado forçado

 

Condensador adiabático TrilliumSeries®

O condensador adiabático TrilliumSeries® combina o melhor do resfriamento evaporativo e a seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o consumo máximo de energia em 44% em comparação com produtos tradicionais resfriados a ar ou reduzir o consumo de água em 90% em comparação com produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de refrigeração comercial e industrial, estão disponíveis opções com CO₂ e amônia.

  • Até 376 toneladas 2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles