Condensador evaporativo CXVB

O condensador evaporativo CXVB oferece a mais alta eficiência do sistema, minimiza a manutenção e fornece a menor carga de refrigerante do setor.

  • Capacidade Térmica : 75 - 1.287 toneladas3
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

 

CXVB - Construção e Operação

Saiba mais sobre o condensador evaporativo CXVB, incluindo sua construção, recursos e como funciona.

TriArmor® Sistema de proteção contra corrosão

O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a proteção definitiva para tanques de água fria e é mais resistente à corrosão do que o aço inoxidável 316. Em nosso teste de durabilidade extrema, resistiu a explosivos, balística, impacto pesado e testes químicos, e os resultados falam por si. É construído com aço galvanizado G-235, polímero termoendurecível híbrido e uma barreira de poliuretano patenteada.

BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor

Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.

Benefícios

  • atuação
  • Manutenção
  • Instalação
  • Confiabilidade
Performance

Maior desempenho do sistema

MAIOR CAPACIDADE E MENOR CARGA

  • A tecnologia de fluxo combinado aumenta a eficiência; fluxo de ar e água em um caminho paralelo eliminando "pontos quentes" produtores de incrustações na bobina, reduzindo a temperatura de condensação
  • O aumento da rejeição de calor ocorre conforme a água flui sobre o enchimento, reduzindo, portanto, as temperaturas da água de pulverização
  • Carga de refrigerante significativamente menor em comparação com condensadores evaporativos tradicionais
Maintenance
Installation
Reliability

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

CAD Drawings

Entre em contato com um especialista perto de você.
Quer selecionar seu modelo específico?