Torre de enfriamiento de circuito cerrado Serie V

La torre de enfriamiento de circuito cerrado de la serie V es una unidad de reemplazo ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Sus capacidades de alta estática y bajo sonido lo hacen ideal para aplicaciones en interiores, conductos y necesidades sensibles al sonido.

  • Capacidad térmica : 3.9 - 614 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 4470 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado

 

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Cómo se fabrica: Torres de enfriamiento evaporativo

¿Alguna vez se preguntó cuántos pasos se requieren para hacer una torre de enfriamiento de circuito cerrado? Bueno, ¡esta es tu oportunidad de averiguarlo! Este segmento se filmó en la planta de fabricación de BAC en Milford, DE con Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.

Beneficios

  • Flexibilidad
  • Sonido
  • Fiabilidad
Flexibility

Modelos de torres de enfriamiento VTL de perfil bajo disponibles

Mayor flexibilidad de instalación y aplicación

  • Logre instalaciones interiores sencillas con ventiladores centrífugos que pueden superar la presión estática impuesta por los conductos externos, lo que permite que la Serie V se instale en interiores
  • Lo mejor para instalaciones sensibles a la altura con modelos de perfil bajo tan cortos como 5'-5 ”
  • Bajo costo de instalación para unidades de reemplazo ya que todos los modelos se montan directamente en dos vigas en I paralelas
Sound
Reliability

Recursos Clave

Product Catalog

Engineering Data

CAD Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Cuál es la solución correcta para mí?