Enfriador seco TrilliumSeries®

El enfriador seco TrilliumSeries® proporciona ahorro energético en regiones con escasez de agua. Ofrece la mayor capacidad térmica en el menor espacio posible, lo que lo convierte en el enfriador seco más eficiente del sector para aplicaciones de refrigeración críticas.

  • Capacidad : hasta 10.000 MBH 4
  • Refrigeración en seco // Ventiladores axiales // Controles

Enfriador seco TrilliumSeries® - Características principales

Vea este video para conocer las características principales del refrigerador seco TrilliumSeries®.

Beneficios

  • MÁXIMA CAPACIDAD
  • TIEMPO DE ACTIVIDAD
  • SONIDO BAJO
  • INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
HIGHEST CAPACITY

Máxima capacidad*

  • Menos unidades para una menor huella ambiental.
  • Flujo de aire optimizado mediante análisis CFD.
  • Diseño de serpentín vertical para una refrigeración superior
  • Enorme bobina de cobre para una máxima eficiencia en la disipación del calor.

* En comparación con otros refrigeradores secos del mercado.

UPTIME
LOW SOUND
INSTALLATION & OPERATION

Recursos Clave

Brochure

Product Catalog

Parts Map

Ponte en contacto con un experto cerca de ti.