Condensador evaporativo Serie V
CONFIANZA Y FIABILIDAD
El condensador evaporativo Serie V es una unidad de reemplazo igual a igual ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Sus capacidades de alta estática y bajo sonido lo hacen ideal para aplicaciones en interiores, conductos y necesidades sensibles al sonido.
- Capacidad Térmica: 7 - 1,140 toneladas3
- Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Beneficios
-
Beneficios -
Sonido -
Fiabilidad
Benefits

Modelos disponibles de condensador evaporativo VCL de perfil bajo
Flexibilidad
Mayor flexibilidad de instalación y aplicación
- Logre instalaciones interiores sencillas con ventiladores centrífugos que pueden superar la presión estática impuesta por los conductos externos, lo que permite que la Serie V se instale en interiores
- Lo mejor para instalaciones sensibles a la altura con modelos de perfil bajo tan cortos como 5'-5”
- Bajo costo de instalación para unidades de reemplazo ya que todos los modelos se montan directamente en dos vigas en I paralelas
- Minimice los costos de flete marítimo para envíos de exportación con los modelos VC1-C; dimensionado específicamente para caber en contenedores de camioneta seca estándar
Sound
Reliability