Condensador evaporativo Vertex™

El condensador Vertex™ ofrece el máximo tiempo de actividad con un acceso fácil y seguro. También tiene el costo total de propiedad más bajo con los costos de instalación, mantenimiento y operación más bajos.

  • Capacidad Térmica : 188 - 1.434 toneladas3
  • Contraflujo // Sistema de ventilador EC con controles (o ventilador axial) // Tiro forzado

 

Vertex® Evaporative Condenser: Benefits

Reliable. Accessible. Efficient. The Vertex evaporative condenser is the industrial refrigeration solution designed for you. Watch this video to learn more.

Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría en los entornos más hostiles. Mira este vídeo para aprender más.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las continuas innovaciones de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se transmitió por Fox Business.

Beneficios

  • tiempo de actividad
  • Seguridad
  • Instalación
  • Mantenimiento
  • Eficiencia
Uptime

Sistema de ventilador EC: Diseño simple para menor mantenimiento, acceso más fácil y máxima eficiencia, este sistema incluye ventiladores axiales de una etapa y motores EC de velocidad variable. ¡No hay transmisión que mantener!

Diseño industrial: Funciona en las condiciones más duras con un diseño industrial duradero y robusto.

Máximo tiempo de actividad y confiabilidad

OPERACIÓN TODO EL AÑO

  • Maximice la confiabilidad y minimice el tiempo de inactividad con el sistema de ventilador EC (sistema de ventilador de accionamiento directo con motores EC y ventiladores axiales)
  • Disfrute de tranquilidad y funcionamiento ininterrumpido con múltiples ventiladores y motores
  • Para los modelos EC Fan System, el monitoreo y control remoto del condensador proporciona confiabilidad mejorada con conectividad Modbus y BACnet.
  • Aumente la confiabilidad, la resistencia a la corrosión y la longevidad con opciones de materiales superiores que le ahorran tiempo y dinero.
Safety
Installation
Maintenance
Efficiency

Recursos Clave

Product Catalog

Engineering Data

CAD Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Quieres seleccionar tu modelo específico?