Condenseur évaporatif Vertex™
Le condenseur évaporatif Vertex™ est l'endroit où la fiabilité maximale rencontre la facilité d'entretien. Cette nouvelle référence combine ce que vous aimez le plus des condenseurs évaporatifs BAC hérités avec de nouvelles innovations pour l'avenir. Le condenseur Vertex offre une disponibilité maximale avec un accès facile et sûr. Il a également le coût total de possession le plus bas avec les coûts d'installation, de maintenance et d'exploitation les plus bas.
- Capacité thermique: 188 - 1,434 tonnes3
- Contre-courant // Système de ventilation EC (ou ventilateur axial) // Tirage forcé
Système de protection contre la corrosion TriArmor®
Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
Disponibilité
-
sécurité
-
Installation
-
Entretien
-
Efficacité
Système de ventilation EC: conception simple pour un entretien minimal, un accès plus facile et une efficacité maximale, ce système comprend des ventilateurs axiaux à un étage et des moteurs EC à vitesse variable. Il n'y a pas de transmission à entretenir!
Conception industrielle: performer dans les conditions les plus difficiles avec une conception industrielle durable et robuste
Disponibilité et fiabilité maximales
FONCTIONNEMENT TOUTE L'ANNÉE
- Maximisez la fiabilité et minimisez les temps d'arrêt imprévus avec le système de ventilation EC (système de ventilation à entraînement direct avec moteurs EC et ventilateurs axiaux)
- Profitez de la tranquillité d'esprit et d'un fonctionnement ininterrompu avec plusieurs ventilateurs, moteurs et pompes redondantes en option
- Performer dans les conditions les plus difficiles avec une conception industrielle durable et robuste
- Augmentez la fiabilité, la résistance à la corrosion et la longévité avec des options de matériaux supérieurs qui vous font gagner du temps et de l'argent