Refroidisseur hybride HXV

Le refroidisseur hybride HXV combine les avantages du refroidissement par évaporation et du refroidissement à sec, pour une solution écoénergétique et économique en eau. Le HXV garantit des performances système optimales dans diverses applications où l'eau est rare, son coût élevé, la disponibilité du système essentielle ou la pollution des eaux problématique.

  • Capacité thermique : jusqu'à 396 tonnes 1
  • Débit : Jusqu'à 1 260 USGPM 1
  • Hybride // Flux croisé // Ventilateur axial // Ventilation induite

 

Refroidisseur hybride HXV

Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont la glacière hybride HXV permet d'économiser de l'eau et de l'énergie. Découvrez également son fonctionnement.

Système de protection contre la corrosion TriArmor®

Le système de protection anticorrosion TriArmor® offre une protection optimale des bassins d'eau froide, même dans les environnements les plus extrêmes. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

BAC est un leader mondial des solutions de transfert de chaleur.

Découvrez les innovations constantes de BAC en matière d'utilisation du pouvoir de l'eau pour économiser l'énergie dans ce segment d' Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.

Nouvelles méthodes innovantes pour réduire les coûts d'exploitation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation

Ce webinaire passera en revue les développements et innovations récents dans le domaine du refroidissement par évaporation, garantissant des réductions des coûts énergétiques et de maintenance des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), tout en pérennisant ces gains d'efficacité énergétique. Nous aborderons l'application de ces nouvelles technologies et examinerons de nouvelles stratégies de conception pour optimiser les performances des systèmes CVC. Ces technologies et stratégies innovantes aideront les ingénieurs concepteurs et consultants, les gestionnaires d'installations, les propriétaires et les ingénieurs d'immeubles à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité énergétique, à réduire les coûts de maintenance et à accroître la fiabilité de leurs systèmes CVC.

Comment ça marche : Tours de refroidissement par évaporation

Vous êtes-vous déjà demandé combien d'étapes sont nécessaires à la fabrication d'une tour de refroidissement en circuit fermé ? Voici l'occasion de le découvrir ! Ce reportage a été filmé à l'usine de fabrication de BAC à Milford, dans le Delaware, en collaboration avec Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.

Avantages

  • Eau
  • Énergie
  • Flexibilité
  • Fiabilité
  • Entretien
Water

Refroidissement intelligent toute l'année grâce au serpentin sec

Réduction de la consommation d'eau

JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIES D'EAU*

  • Jusqu'à 70 % d'économies d'eau grâce à un seuil de coupure à sec élevé et à une durée de fonctionnement à sec prolongée.
  • Refroidissement intelligent toute l'année grâce au serpentin sec pour optimiser les économies d'eau.
  • En moyenne, 25 % d'économies d'eau, même par temps idéal, grâce à un refroidissement intelligent*

* Les économies d'eau sont comparées à celles des refroidisseurs de fluides traditionnels.

Energy
Flexibility
Reliability
Maintenance

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

Specifications

Prenez contact avec un expert près de chez vous.
Vous souhaitez sélectionner votre modèle spécifique ?