Tour de refroidissement série V
POUR LES APPLICATIONS INTÉRIEURES, À HAUTEUR LIMITÉE ET SENSIBLES AU SON
La tour de refroidissement série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Il peut surmonter une pression statique externe élevée et a de faibles capacités sonores, ce qui en fait un excellent choix pour les applications intérieures et pour les emplacements gainés et sensibles au bruit.
- Capacité thermique: 12-1 335 tonnes1
- Débit: jusqu'à 6750 USGPM1
- Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
La flexibilité -
Du son -
Fiabilité
Flexibility

Modèles de tour de refroidissement VTL à profil bas disponibles
Augmentation de la flexibilité d'installation et d'application
- Ventilateurs centrifuges capables de surmonter la pression statique imposée par les conduits externes, permettant à la série V d'être installée à l'intérieur
- Convient parfaitement aux installations sensibles à la hauteur avec des modèles à profil bas aussi courts que 5'-2 ”
- Faible coût d'installation des unités de remplacement puisque tous les modèles se montent directement sur deux poutres en I parallèles
Sound
Reliability