Immeubles de bureaux

Refroidissement de confort fiable et efficace
BAC aide les immeubles de bureaux à maintenir les occupants au frais tout en atteignant leurs objectifs énergétiques et de développement durable, et ce, pour des immeubles de toutes tailles, tout en répondant aux exigences des environnements urbains denses.

Contactez-nous

Des capacités techniques adaptées aux charges réelles

  • Les immeubles commerciaux sont confrontés à des taux d'occupation fluctuants, à des demandes locatives variables et à des horaires d'ouverture changeants.
  • Les équipements BAC sont conçus pour fonctionner efficacement en conditions de charge partielle et de pointe, prenant en charge les systèmes à débit variable, de multiples modes de fonctionnement et le rejet de chaleur toute l'année.
  • Les performances thermiques certifiées CTI, les multiples options de contrôle acoustique et les matériaux de construction robustes garantissent confort et disponibilité dans les environnements commerciaux exigeants.

Conception écoénergétique

  • Les coûts énergétiques constituent un facteur majeur des dépenses d'exploitation des bâtiments commerciaux.
  • BAC se concentre sur l'efficacité au niveau du système, contribuant à réduire la consommation d'énergie des ventilateurs, des pompes et des compresseurs.
  • L'optimisation du rejet de chaleur abaisse la température de l'eau du condenseur, réduit la levée du compresseur et permet un fonctionnement à vitesse variable, ce qui se traduit par des réductions mesurables de la consommation énergétique annuelle et des dépenses d'électricité.

Solutions compactes et silencieuses

  • L'espace technique est limité et coûteux dans les immeubles de bureaux.
  • Les solutions de refroidissement BAC sont conçues pour optimiser la capacité thermique par mètre carré, avec un encombrement réduit et des configurations flexibles qui s'adaptent aux toits, aux cours et aux espaces techniques restreints, libérant ainsi de l'espace locatif ou utilisable dans les bâtiments.
  • Les options de ventilation silencieuse et de débit d'air faible sont idéales pour les zones urbaines.

Comment nos produits vous aident

  • Tour de refroidissement série 3000
  • Tour de refroidissement en circuit fermé FXV
  • Refroidisseur hybride modulaire Nexus®
  • Tour de refroidissement série 1500
  • Tour de refroidissement PT2
Series 3000 Cooling Tower

Tour de refroidissement série 3000

  • Une solution éprouvée pour les immeubles de bureaux de grande et moyenne taille exigeant une efficacité maximale et une fiabilité à long terme
  • Performances thermiques à haut rendement pour réduire la consommation d'énergie des ventilateurs et des pompes
  • Configurations multicellulaires pour une flexibilité de charge et une extension future
  • Conçu pour durer dans des environnements commerciaux à usage intensif

Apprendre encore plus

FXV Closed Circuit Cooling Tower
Nexus® Modular Hybrid Cooler
Series 1500 Cooling Tower
PT2 Cooling Tower

Questions fréquentes sur le refroidissement des immeubles de bureaux

  1. Quels systèmes de refroidissement sont les mieux adaptés aux bâtiments commerciaux comme les bureaux ?
    Le système de refroidissement optimal pour un bâtiment commercial dépend de facteurs tels que la taille du bâtiment, le climat, les objectifs énergétiques et la flexibilité opérationnelle. Les approches courantes comprennent :
    • Les systèmes de refroidissement à eau sont largement utilisés dans les grands immeubles de bureaux. Ils offrent un rendement élevé et une grande fiabilité, notamment en cas de variations de charge. Les tours de refroidissement jouent un rôle essentiel en évacuant la chaleur du système, contribuant ainsi à maintenir un rendement optimal.
    • Les systèmes de pompe à chaleur eau-eau (PACE) constituent l'une des solutions les plus efficaces pour les espaces CVC commerciaux. Ils permettent de chauffer ou de refroidir individuellement certaines zones selon les besoins, tout en partageant un circuit d'eau commun. Les tours de refroidissement contribuent au bon fonctionnement de ces systèmes en évacuant l'excès de chaleur du circuit.
    • Les systèmes utilisant des échangeurs de chaleur à plaques sont souvent intégrés aux centrales pour améliorer leur rendement en permettant le refroidissement naturel ou le transfert de chaleur entre les systèmes. Les tours de refroidissement contribuent à améliorer les performances en évacuant la chaleur du système ou en optimisant le fonctionnement de l'économiseur.
    • Systèmes refroidis par air – Souvent utilisés dans les bâtiments de petite ou moyenne taille, ces systèmes sont simples à installer et nécessitent moins d'infrastructures, ce qui en fait un choix pratique lorsque la consommation d'eau est limitée ; cependant, ils consomment beaucoup plus d'énergie.
  2. Pourquoi utilise-t-on couramment des tours de refroidissement dans les immeubles de bureaux plutôt que des systèmes de refroidissement par air ?
    En particulier dans les immeubles de bureaux de taille moyenne et grande, les systèmes d'eau de condensation avec tours de refroidissement permettent une
    consommation d'énergie totale plus faible, de meilleures performances lors des pics de charge et dans des conditions ambiantes élevées, une redondance et une fiabilité accrues du système, ainsi qu'une durée de vie du produit plus longue, souvent de plus de 20 ans avec un entretien régulier.

    Bien que les refroidisseurs à air puissent offrir un coût initial plus faible, ils consomment généralement plus d'énergie et peuvent entraîner des coûts d'exploitation plus élevés sur l'ensemble de leur cycle de vie.
  3. Les immeubles de bureaux peuvent-ils augmenter leur capacité de refroidissement sans perturbations majeures ?
    Oui. Les équipements de refroidissement de BAC sont de conception modulaire avec des configurations multicellulaires, permettant d'ajouter de la capacité par étapes. Cela minimise les temps d'arrêt et les perturbations lors de la croissance des locataires, des rénovations ou des agrandissements futurs du bâtiment.

  4. Comment les solutions de refroidissement contribuent-elles aux objectifs de développement durable ?
    Les technologies de refroidissement BAC contribuent à réduire la consommation d'énergie et d'eau, soutenant ainsi les initiatives de développement durable telles que la certification LEED, les objectifs ESG des entreprises et la réduction de l'empreinte carbone, sans sacrifier les performances ni le confort.

  5. Comment les tours de refroidissement réduisent-elles la consommation d'énergie ?
    Les tours de refroidissement réduisent la consommation d'énergie des refroidisseurs en abaissant la température de l'eau de condensation qui y retourne. Une eau de condensation plus froide diminue la hauteur manométrique du compresseur, ce qui permet au refroidisseur de fonctionner plus efficacement et de consommer moins d'énergie.

    Les tours de refroidissement, grâce à leur système de refroidissement par évaporation, permettent généralement d'atteindre des températures d'eau de condensation inférieures à celles des systèmes à air, notamment par temps doux. Ceci améliore les performances globales du refroidisseur et réduit l'énergie nécessaire au refroidissement du bâtiment.

    Des gains d'efficacité supplémentaires peuvent être obtenus grâce au fonctionnement du ventilateur à vitesse variable, à un contrôle optimisé de la température de l'eau du condenseur et à des conceptions de systèmes qui tirent parti des températures humides extérieures plus basses tout au long de l'année.

    Dans de nombreux immeubles de bureaux commerciaux, une meilleure évacuation de la chaleur des tours de refroidissement contribue à des réductions significatives de la consommation énergétique annuelle et des coûts d'exploitation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.

Contactez dès aujourd'hui votre représentant BAC local pour découvrir la solution qui vous convient.