Condenseur évaporatif PCC

Le condenseur évaporatif PCC est une unité de remplacement idéale qui offre des performances plus élevées que les solutions à contre-courant conventionnelles et réduit les coûts d'installation en réduisant le temps de montage.

  • Capacité thermique: 46-2734 tonnes3
  • Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit

 

PCC - Construction et exploitation

Découvrez le condenseur évaporatif PCC, y compris sa construction, ses caractéristiques et son fonctionnement.

Système de protection contre la corrosion TriArmor®

Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.

BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur

Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.

Avantages

  • Installation
  • Fiabilité
  • Entretien
Installation

Broches de gréement: Alignez le boîtier de la bobine et le bassin en moins de 15 minutes

Coûts d'installation les plus bas

ASCENSEUR UNIQUE DISPONIBLE POUR TOUTES LES UNITÉS

  • Réduisez le temps de montage grâce au système InterLok ™ de BAC qui comprend un cadre structurel pour assurer l'alignement
  • Alignez le boîtier de la bobine et le bassin en moins de 15 minutes avec les goupilles d'accrochage
  • Réduisez les coûts d'isolation de la grue, de la structure et des vibrations grâce à un encombrement réduit et un poids plus léger; correspond aux unités du concurrent afin qu'il n'y ait pas d'acier ou de tuyauterie supplémentaire nécessaire
  • Unités conteneurisées disponibles pour l'exportation
  • Réduisez le temps d'installation avec des ensembles de plate-forme et d'échelle pré-assemblés
Reliability
Maintenance

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

CAD Drawings