Condenseur évaporatif VCA

Condenseur évaporatif VCA

Lorsque votre application nécessite un bourreau de travail, tournez-vous vers le condenseur évaporatif VCA. Du système InterLok ™ de BAC à l'alignement du boîtier de bobine et du bassin aux ensembles de plates-formes pré-assemblées et à l'accès illimité aux moteurs, roulements et ventilateur, le VCA intègre des fonctionnalités qui profitent à l'installateur, l'opérateur, l'utilisateur final et le propriétaire.

  • Capacité thermique: 87-1 443 tonnes3
  • Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage forcé

 

VCA - Construction et exploitation

Découvrez le condenseur évaporatif VCA, y compris sa construction, ses caractéristiques et son fonctionnement.

Système de protection contre la corrosion TriArmor®

Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.

BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur

Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.

Avantages

  • Entretien
  • Disponibilité
  • Installation
Maintenance

Système de retrait BranchLok ™ (en option): aucun outil requis pour l'inspection réduit les coûts de maintenance; un nettoyage plus rapide garantit une efficacité maximale

Entretien facile

MAXIMISER L'ACCESSIBILITÉ

  • Accessibilité facile avec deux grandes portes d'accès et une porte de séparation interne à charnière
  • L'accès au niveau du sol aux ventilateurs, moteurs et pompes élimine le besoin de plates-formes ou d'échelles pour y accéder
  • Restez au sec tout en inspectant en toute sécurité le bassin avec une passerelle interne
  • Réduisez les coûts de main-d'œuvre d'entretien avec un intérieur spacieux et accessible à pied et une entrée et une sortie faciles
  • Une grande variété de plates-formes modulaires configurables conformes à OSHA, de mains courantes et d'échelles pour répondre aux exigences spécifiques de votre site
Uptime
Installation

Key Resources

CAD Drawings

Engineering Data

Product Catalog

Contactez un expert près de chez vous.
Vous souhaitez sélectionner votre modèle spécifique?