Refrigerador híbrido HXV
El enfriador híbrido HXV combina lo mejor de la refrigeración evaporativa y seca en una solución que ahorra agua y energía. El HXV mantiene un rendimiento óptimo del sistema en diversas aplicaciones donde el agua escasea, los costos son elevados, el tiempo de actividad es crítico o la contaminación por vapor es un problema.
- Capacidad térmica : Hasta 396 toneladas 1
- Caudal : Hasta 1260 USGPM 1
- Híbrido // Flujo cruzado // Ventilador axial // Corriente de aire inducida
Refrigerador híbrido HXV
Mira este video para saber más sobre cómo el enfriador híbrido HXV ahorra agua y energía. Descubre también cómo funciona.
Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®
El sistema de protección anticorrosión TriArmor® ofrece la máxima protección para depósitos de agua fría en los entornos más adversos. Vea este vídeo para obtener más información.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor.
Descubra las innovaciones que BAC está desarrollando para aprovechar el poder del agua y ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint , emitido en Fox Business.
Nuevas e innovadoras maneras de reducir los costos operativos de los sistemas de climatización.
Este seminario web revisará los avances e innovaciones recientes en la industria de la refrigeración evaporativa que garantizan reducciones en los costos de energía y mantenimiento de los sistemas HVAC, manteniendo al mismo tiempo estas mejoras en la eficiencia energética a lo largo del tiempo. Analizaremos cómo aplicar estas nuevas tecnologías y examinaremos nuevas estrategias de diseño para optimizar el rendimiento de los sistemas HVAC. Estas tecnologías y estrategias de diseño innovadoras ayudarán a ingenieros de diseño y consultoría, administradores de instalaciones, propietarios de edificios e ingenieros a encontrar maneras de alcanzar nuevos niveles de eficiencia energética, lograr menores costos de mantenimiento y aumentar la confiabilidad de sus sistemas HVAC.
Cómo se fabrican: Torres de enfriamiento por evaporación
¿Te has preguntado alguna vez cuántos pasos se necesitan para fabricar una torre de refrigeración de circuito cerrado? ¡Pues aquí tienes la oportunidad de averiguarlo! Este segmento se filmó en la planta de fabricación de BAC en Milford, Delaware, con Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.
Beneficios
-
Agua -
Energía -
Flexibilidad -
Fiabilidad -
Mantenimiento

Refrigeración inteligente durante todo el año con serpentín seco.
Menor consumo de agua
AHORRO DE AGUA DE HASTA UN 70 %*
- Ahorro de agua de hasta un 70 % gracias a un punto de conmutación en seco elevado y a un mayor número de horas de funcionamiento en seco.
- Refrigeración inteligente durante todo el año con serpentín seco para maximizar el ahorro de agua.
- De media, se consigue un ahorro de agua del 25 % incluso en un día de diseño gracias a la refrigeración sensible*.
* El ahorro de agua se compara con el de los enfriadores de fluidos tradicionales.

