Torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3
La torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3 es perfecta para aplicaciones que maximizan la eficiencia del sistema y el ahorro de espacio para proyectos grandes. El FXV3 tiene la mayor capacidad en una sola celda de cualquier sistema de circuito cerrado y proporciona el valor agregado de costos operativos reducidos, confiabilidad mejorada y una solución rentable tanto para el propietario como para el contratista de instalación para proyectos grandes.
Sistemas de circuito cerrado
En este seminario web, Frank Morrison y Andrew Rushworth de BAC revisan cómo los sistemas de enfriamiento de circuito cerrado brindan muchos beneficios en comparación con los sistemas de circuito abierto tradicionales, como menos incrustaciones, menos riesgo de contaminación de fluidos y mayor confiabilidad y tiempo de actividad del sistema. Se pueden usar varios métodos para "cerrar el ciclo", incluido el uso de una torre de enfriamiento de circuito abierto junto con un intercambiador de calor de placa y marco o el uso de una torre de enfriamiento de circuito cerrado, también llamada enfriador de líquido.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Sistema de ventilador ENDURADRIVE®
El sistema de ventilador ENDURADRIVE® ofrece la mayor confiabilidad, el menor mantenimiento y los menores costos de energía, lo que le brinda total tranquilidad.
Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®
El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.
Beneficios
-
Operación
-
Tiempo de actividad
-
Mantenimiento
-
Instalación
Costos operativos más bajos
COSTOS DE ENERGÍA HASTA UN 50% MÁS BAJOS *
- Ofrece la mayor eficiencia del sistema, gracias al diseño de flujo cruzado, la tecnología de flujo combinado y las superficies de transferencia de calor optimizadas.
- Hasta un 40% de reducción en los costos operativos con los modelos XE que superan los estándares de eficiencia ASHRAE 90.1 en al menos 3 veces
- Elimine la necesidad de costos de pruebas de rendimiento térmico de campo con la certificación CTI tanto para agua como para glicol
- Reduzca aún más las incrustaciones, mantenga la eficiencia del sistema con el proceso de enfriamiento de circuito cerrado
* En comparación con los refrigeradores por líquido tradicionales.
Recursos Clave
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.