Torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000

La torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000 proporciona un rendimiento superior con el máximo tiempo de actividad para aplicaciones de agua sucia. La Serie 5000 tiene tecnología de punta para una limpieza superior, la mejor resistencia a la corrosión y el sistema de ventilador de transmisión directa más confiable.

  • Caudal : hasta 2883 USGPM por módulo 1
  • Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro inducido

Sistema de ventilador ENDURADRIVE®

El sistema de ventilador ENDURADRIVE® ofrece la mayor confiabilidad, el menor mantenimiento y los costos de energía más bajos, lo que le brinda total tranquilidad.

Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® brinda la mejor protección para cuencas de agua fría en los entornos más hostiles. Mira este vídeo para aprender más.

Cómo se fabrica: torres de enfriamiento evaporativo

¿Se ha preguntado alguna vez cuántos pasos se requieren para fabricar una torre de enfriamiento de circuito cerrado? Bueno, ¡aquí está tu oportunidad de averiguarlo! Este segmento fue filmado en la planta de fabricación de BAC en Milford, DE con Discovery Communications. Derechos de autor © 2014 Discovery Communications, Inc.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se transmitió por Fox Business.

Beneficios

  • Fiabilidad
  • Mantenimiento
  • Flexibilidad
Reliability

Sistema de transferencia de calor ENDURAFLOW ™: rendimiento superior de baja obstrucción para aplicaciones de agua sucia, reduce el reemplazo de llenado y el tiempo de inactividad.

Confiabilidad de grado industrial

TIEMPO DE ACTIVIDAD MÁXIMO

  • Maximice el rendimiento térmico en aplicaciones de procesos industriales exigentes con la tecnología del sistema de transferencia de calor ENDURAFLOW™ pendiente de patente y el diseño de persiana optimizado que reduce las salpicaduras en comparación con otros diseños
  • Mejore la longevidad con una variedad de materiales duraderos de opciones de construcción , incluido el sistema de protección contra la corrosión TriArmor® estándar, la construcción EVERTOUGH™, el acero inoxidable 304 y 316 de grado industrial y la opción de construcción sin depósito para los depósitos de agua fría existentes
  • Maximice el tiempo de ejecución y elimine virtualmente el mantenimiento con el sistema de ventilador ENDURADRIVE® de transmisión directa opcional, respaldado por una garantía de 7 años
  • Inherentemente redundante con configuración modular
Maintenance
Flexibility

Recursos Clave

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Quiere seleccionar su modelo específico?