Refroidisseur à sec TrilliumSeries®
Le refroidisseur à sec TrilliumSeries® permet d'économiser de l'énergie pour les applications où la conservation de l'eau est la priorité absolue. Il offre la plus grande capacité thermique dans le plus petit encombrement, ce qui en fait le refroidisseur à sec le plus efficace du secteur pour les applications de refroidissement critiques.
- Capacité : jusqu'à 10 000 MBH 4
- Refroidissement à sec // Ventilateurs axiaux // Contrôles
Tour de refroidissement à circuit fermé FXV
Réduisez les coûts d'énergie, de maintenance et d'installation de votre système avec la tour de refroidissement à circuit fermé FXV, la norme de l'industrie pour les systèmes en boucle fermée.
- Capacité thermique: 29 - 424 tonnes1
- Débit: jusqu'à 3600 USGPM1
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Tour de refroidissement à circuit fermé FXV3
La tour de refroidissement à circuit fermé FXV3 est parfaite pour les applications visant à maximiser l'efficacité du système et les économies d'espace pour les grands projets. Le FXV3 a la plus grande capacité en une seule cellule de tous les systèmes en boucle fermée et offre la valeur ajoutée de coûts d'exploitation réduits, d'une fiabilité améliorée et d'une solution rentable tant pour le propriétaire que pour l'installateur pour les grands projets.
Tour de refroidissement à circuit fermé PFi
La tour de refroidissement à circuit fermé PFi hautement efficace est une unité de remplacement idéale qui offre une efficacité du système plus élevée que les solutions à contre-courant conventionnelles et qui a le coût total de possession le plus bas. Le système breveté OptiCoil ™ augmente la capacité thermique jusqu'à 30% par rapport aux refroidisseurs de fluide à contre-courant conventionnels.
- Capacité thermique: 18-360 tonnes1
- Débit: jusqu'à 5709 USGPM1
- Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit
Tour de refroidissement à circuit fermé série V
La tour de refroidissement à circuit fermé de la série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Ses capacités élevées de statique et de son faible en font un excellent choix pour les applications intérieures, les besoins en conduits et sensibles au son.
- Capacité thermique : 3.9 - 614 tonnes 1
- Débit : jusqu'à 4470 USGPM 1
- Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé
Tour de refroidissement série 3000
La tour de refroidissement de la série 3000 est en tête de l'industrie avec l'efficacité la plus élevée et la fiabilité de confiance de BAC. L'entretien est également plus facile avec un intérieur ouvert qui permet un accès plus facile à tous les composants principaux et le système de ventilateur ENDURADRIVE® en option qui ne nécessite pratiquement aucun entretien pour une tranquillité d'esprit inégalée. Les modèles à efficacité extrême (XE) réduisent davantage les coûts énergétiques et d'exploitation.
- Capacité thermique: 171 - 1 446 tonnes1
- Débit: Jusqu'à 4 500 USGPM1
- Flux transversal // Ventilateur axial // Tirage induit