Productos

Productos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sed feugiat mi. Fusce vel tempor nunc integer.

¿Cuál es la solución correcta para mí? Haz la prueba
¿Qué aprender más sobre enfriamiento evaporativo?
Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

Refrigerador híbrido modular Nexus®

El enfriador híbrido modular Nexus®, equipado con el sistema de tratamiento de agua PuriStream™ y luz UV, mantiene la calidad del agua sin depender del tratamiento químico líquido que se suele utilizar para prevenir la contaminación biológica. ⁶ Superando los conceptos tradicionales de los enfriadores de fluidos, optimiza automáticamente el ahorro de agua y energía, a la vez que ofrece los menores costos de instalación y operación, el máximo tiempo de actividad y la mejor calidad de agua.

  • Capacidad térmica : 19 - 180 toneladas1
  • Híbrido // Modular // Sistema de ventilador EC // Sistema de tratamiento de agua

 

Refrigerador híbrido HXV

El enfriador híbrido HXV combina lo mejor de la refrigeración evaporativa y seca en una solución que ahorra agua y energía. El HXV mantiene un rendimiento óptimo del sistema en diversas aplicaciones donde el agua escasea, los costos son elevados, el tiempo de actividad es crítico o la contaminación por vapor es un problema.

  • Capacidad térmica : Hasta 396 toneladas 1
  • Caudal : Hasta 1260 USGPM 1
  • Híbrido // Flujo cruzado // Ventilador axial // Corriente de aire inducida

 

Enfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicaciones de refrigeración exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero el agua debe utilizarse con moderación, BAC ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries® . Este innovador y fiable enfriador de fluidos de BAC optimiza la eficiencia energética e hídrica en un sistema de fácil instalación que ofrece los menores costes de propiedad.

 

Condensador adiabático TrilliumSeries®

El condensador adiabático TrilliumSeries® combina lo mejor de la refrigeración evaporativa y seca para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el consumo máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales de refrigeración por aire, o reducir el consumo de agua en un 90 % en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de refrigeración comercial e industrial, disponemos de opciones con CO₂ y amoníaco.

  • Hasta 376 toneladas 2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles

 

Unidad de almacenamiento térmico TSU-M ICE CHILLER®

La unidad de almacenamiento térmico TSU-M ICE CHILLER® reduce los costos de energía al almacenar refrigeración mientras cambia el uso de energía a las horas de menor actividad. El proceso de fusión interno tiene un circuito cerrado de fácil diseño que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones de HVAC. Algunos ejemplos incluyen edificios de oficinas, refrigeración de distrito para entornos urbanos, escuelas, hospitales, estadios deportivos, centros de convenciones y más.

  • Capacidad térmica: 90 - 125.000 toneladas
  • Aplicaciones de HVAC

 

Unidad de almacenamiento térmico TSU ICE CHILLER®

Mantenga una temperatura del agua constantemente baja con las unidades de almacenamiento térmico TSU ICE CHILLER®. Estos productos derretidos externos son ideales para el enfriamiento por lotes para aplicaciones de enfriamiento industrial y de procesos como lecherías, cervecerías, fabricantes de productos químicos, enfriamiento de productos alimenticios, procesos de embotellado, enfriamiento de productos y más.

  • Capacidad térmica : 90 - 125.000 toneladas
  • Aplicaciones de refrigeración industrial y de procesos