Materiales de Construcción

Materiales de Construcción

La determinación del material de construcción apropiado para un proyecto depende de varios factores, incluida la calidad del agua, las condiciones climáticas y ambientales, la disponibilidad de tiempo y mano de obra para el mantenimiento, los requisitos de vida útil de la unidad y el presupuesto. BAC ofrece la más amplia variedad de opciones de materiales de construcción en la industria y tiene la capacidad de brindar una solución para cumplir con todas las condiciones y presupuestos .

TriArmor® Corrosion Protection System

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría en los entornos más duros. Mira este vídeo para aprender más.

Opciones

  • TriArmor® Corrosion Protection System
  • Construcción EVERTOUGH ™
  • Polímero híbrido termoendurecible
  • Acero inoxidable
  • Acero galvanizado
TriArmor® Corrosion Protection System

Acero galvanizado G-235: este acero galvanizado más pesado disponible en el mercado es universalmente reconocido por su resistencia y durabilidad. Con un mantenimiento y un tratamiento de agua adecuados, ofrece una excelente vida útil en condiciones normales de funcionamiento.

Polímero híbrido termoendurecible: este recubrimiento polimerizado se hornea sobre el acero galvanizado creando una barrera duradera. Ha sido probado para resistir 6.000 horas en un rocío de sal al 5% sin ampollar, astillar ni perder adherencia.

Barrera de poliuretano: El revestimiento impermeable, resistente a la corrosión aplicado en fábrica crea un depósito de agua fría sin costuras, que evita fugas. Para garantizar la longevidad, las cadenas microscópicas de moléculas de resina similares al caucho se unen de forma permanente entre sí y con el polímero híbrido termoendurecible.

TriArmor® Corrosion Protection System

  • Lo último en protección contra fugas y corrosión para el depósito de agua fría al mejor precio
  • Durante más de 20 años, miles de unidades con el sistema TriArmor® han resistido los entornos más duros, demostrando su durabilidad y confiabilidad.
  • Respaldado por una garantía de 10 años

Aprende más

EVERTOUGH™ Construction
Baltibond® Hybrid Coating
Stainless Steel
Galvanized Steel
Póngase en contacto con un representante de ventas cerca de usted.