Matériaux de construction
La détermination du matériau de construction approprié pour un projet dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité de l'eau, les conditions climatiques et environnementales, la disponibilité du temps et de la main-d'œuvre pour l'entretien, les exigences de durée de vie de l'unité et le budget. BAC fournit la plus grande variété d'options de matériaux de construction dans l'industrie et a la capacité de fournir une solution pour répondre à toutes les conditions et tous les budgets .
Système de protection contre la corrosion TriArmor®
Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime des bassins d'eau froide dans les environnements les plus difficiles. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.
Options
-
TriArmor® Corrosion Protection System
-
EVERTOUGH™ Construction
-
Polymère hybride thermodurcissable
-
Acier inoxydable
-
Acier galvanisé
Acier galvanisé G-235: Cet acier galvanisé le plus lourd disponible dans le commerce est universellement reconnu pour sa résistance et sa durabilité. Avec un entretien et un traitement de l'eau appropriés, il offre une excellente durée de vie dans des conditions de fonctionnement normales.
Polymère hybride thermodurcissable: Ce revêtement polymérisé est cuit sur l'acier galvanisé créant une barrière durable. Il a été testé pour résister à 6 000 heures dans un brouillard salin à 5 % sans cloquer, s'écailler ou perdre son adhérence.
Barrière en polyuréthane: Le revêtement imperméable, résistant à la corrosion et appliqué en usine crée un bassin d'eau froide sans couture, empêchant les fuites. Pour assurer la longévité, des chaînes microscopiques de molécules de résine caoutchouteuses se lient en permanence étroitement les unes aux autres et au polymère hybride thermodurcissable.
TriArmor® Corrosion Protection System
- Le nec plus ultra en matière de protection contre la corrosion et les fuites pour le bassin d'eau froide au meilleur rapport qualité-prix
- Depuis plus de 20 ans, des milliers d'unités avec le système TriArmor® ont résisté aux environnements les plus difficiles, prouvant sa durabilité et sa fiabilité
- Soutenu par une garantie de 10 ans