Materiais de Construção

Materiais de Construção

A determinação do material de construção apropriado para um projeto depende de vários fatores, incluindo qualidade da água, condições climáticas e ambientais, disponibilidade de tempo e mão de obra para manutenção, requisitos de vida útil da unidade e orçamento. A BAC oferece a mais ampla variedade de opções de materiais de construção na indústria e tem a capacidade de fornecer uma solução para atender a todas as condições e orçamentos.

TriArmor® Corrosion Protection System

O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a proteção definitiva para tanques de água fria nos ambientes mais adversos. Assista a este vídeo para aprender mais.

Opções

  • TriArmor® Corrosion Protection System
  • Construção EVERTOUGH ™
  • Polímero Híbrido Termocurável
  • Aço inoxidável
  • Aço galvanizado
TriArmor® Corrosion Protection System

Aço galvanizado G-235: o aço galvanizado mais pesado disponível no mercado é universalmente reconhecido por sua resistência e durabilidade. Com manutenção e tratamento de água adequados, oferece excelente vida útil em condições normais de operação.

Polímero Híbrido Termocurável: Este revestimento polimerizado é cozido no aço galvanizado criando uma barreira durável. Foi testado para resistir a 6.000 horas em spray de sal a 5% sem formar bolhas, lascar ou perder adesão.

Barreira de poliuretano: O revestimento impermeável, resistente à corrosão e aplicado de fábrica cria uma bacia de água fria contínua, evitando vazamentos. Para garantir a longevidade, cadeias microscópicas de moléculas de resina semelhantes a borracha se unem firmemente umas às outras e ao polímero termoendurecido híbrido.

Sistema de proteção contra corrosão TriArmor®

  • O máximo em proteção contra corrosão e vazamento para tanques de água fria com o melhor valor
  • Por mais de 20 anos, milhares de unidades com o Sistema TriArmor® resistiram aos ambientes mais adversos, provando sua durabilidade e confiabilidade
  • Apoiado por uma garantia de 10 anos

Saber mais

EVERTOUGH™ Construction
Baltibond® Hybrid Coating
Stainless Steel
Galvanized Steel
Entre em contato com um representante de vendas perto de você.