¿Qué es una torre de enfriamiento?
![Cooling Towers](/sites/default/files/2020-09/1700x714_CoolingTower.jpg)
Las torres de enfriamiento ofrecen una solución probada y rentable para rechazar el calor del agua del condensador y los procesos industriales. Durante el funcionamiento, el agua del condensador o el agua de proceso fluye directamente sobre la superficie de transferencia de calor de la torre de enfriamiento. A medida que se introduce aire en la torre, se evapora una fracción de esta agua, enfriando el agua restante.
![](/sites/default/files/2020-09/CCCT_CombinedFlow1_0.jpg)
Configuración de flujo cruzado
Principio de funcionamiento
Las torres de enfriamiento rechazan el calor de los sistemas refrigerados por agua a la atmósfera. El agua caliente del sistema ingresa a la torre de enfriamiento y se distribuye sobre el relleno (superficie de transferencia de calor). El aire es inducido o forzado a través del relleno, provocando que una pequeña porción del agua se evapore. Esta evaporación elimina el calor del agua restante, que se recoge en el depósito de agua fría y se devuelve al sistema para absorber más calor. Cada línea de torre de enfriamiento, aunque opera bajo el mismo principio básico de operación, está dispuesta de manera un poco diferente.
![](/sites/default/files/2020-09/CounterflowB.jpg)
Configuración de contraflujo
Configuración
Hay dos configuraciones principales de torres de enfriamiento ensambladas en fábrica: flujo cruzado y contraflujo. En las torres de enfriamiento de flujo cruzado, el agua fluye verticalmente por el relleno mientras el aire fluye horizontalmente. En las torres de enfriamiento a contracorriente, el agua fluye verticalmente hacia abajo del relleno mientras el aire fluye verticalmente hacia arriba.
![](/sites/default/files/2020-09/CT_SprayDistribution.jpg)
Sistema de distribución de agua
Las torres de enfriamiento emplean sistemas de distribución por gravedad o rociadores presurizados para distribuir el agua sobre el relleno. Los sistemas de gravedad, empleados en las torres de enfriamiento de flujo cruzado de BAC, cuentan con depósitos de agua caliente montados en la parte superior de la torre sobre el relleno. Una serie de boquillas rociadoras en cada recipiente de agua caliente distribuyen el agua de manera uniforme sobre el relleno. Los sistemas de distribución por gravedad generalmente requieren un cabezal de bomba mínimo, se pueden inspeccionar mientras la unidad está en funcionamiento y son de fácil acceso para el mantenimiento y el servicio de rutina.
Los sistemas de distribución de aspersión, empleados en torres de enfriamiento a contracorriente, cuentan con una serie de ramas o tuberías de PVC equipadas con boquillas de aspersión montadas dentro de la torre sobre el relleno. Estos sistemas generalmente requieren una presión de agua de 2 a 7 psi en la entrada de agua y requieren que la unidad esté fuera de servicio para su inspección y mantenimiento.
Sistema de ventilador
-
Ventilador axial
-
Ventilador centrífugo
![](/sites/default/files/2020-09/AxialFan.jpg)
El flujo de aire a través de la mayoría de las torres de enfriamiento ensambladas en fábrica es proporcionado por uno o más ventiladores accionados mecánicamente. El ventilador o ventiladores pueden ser axiales o centrífugos, teniendo cada tipo sus propias ventajas. Las unidades de ventiladores axiales requieren aproximadamente la mitad de la potencia del motor del ventilador que las unidades de ventiladores centrífugos de tamaño comparable, lo que ofrece importantes ahorros de energía. El flujo de aire a través de la mayoría de las torres de enfriamiento ensambladas en fábrica es proporcionado por uno o más ventiladores accionados mecánicamente. El ventilador o ventiladores pueden ser axiales o centrífugos, teniendo cada tipo sus propias ventajas. Las unidades de ventiladores axiales requieren aproximadamente la mitad de la potencia del motor del ventilador que las unidades de ventiladores centrífugos de tamaño comparable, lo que ofrece importantes ahorros de energía.
Calado inducido
Los ventiladores axiales de los equipos de tiro inducido están montados en la plataforma superior de la unidad, lo que minimiza el impacto del ruido del ventilador en los vecinos cercanos y brinda la máxima protección contra la formación de hielo del ventilador con unidades que operan en condiciones bajo cero. El uso de materiales resistentes a la corrosión asegura una larga vida útil y minimiza los requisitos de mantenimiento para los componentes de manejo de aire.
Tiro forzado
Los ventiladores están ubicados en la cara de entrada de aire en la base de las torres de tiro forzado, lo que facilita el acceso para el mantenimiento y el servicio de rutina. Además, la ubicación de estos componentes en la corriente de aire de entrada seca prolonga la vida útil de los componentes al aislarlos del aire de descarga saturado.
Rango de capacidad
Las capacidades del producto se expresan en términos de toneladas nominales. Una tonelada nominal de torre de enfriamiento se define como la capacidad de enfriar 3 GPM (0.19 lps) de agua desde una temperatura de entrada de agua de 95ºF (35.0ºC) hasta una temperatura de agua de salida de 85ºF (29.4ºC) a 78ºF (25.6ºC) de entrada húmeda. temperatura del bulbo. Las condiciones nominales son típicas de los diseños de HVAC convencionales en la mayor parte del país, pero no se aplicarán a todos los proyectos. BAC ofrece software de selección para evaluar el desempeño de una torre en muchas condiciones.
Temperatura máxima del agua entrante
Como se mencionó anteriormente, las condiciones típicas de HVAC requieren una temperatura del agua de entrada de aproximadamente 95ºF (35.0ºC). Todas las torres de enfriamiento BAC son capaces de soportar temperaturas de al menos 120ºF (48,9ºC) con materiales de relleno estándar. Para aplicaciones donde la temperatura del agua de entrada excede los 120ºF (48.9ºC), hay materiales de relleno alternativos disponibles y pueden ser necesarios para su proyecto.