HXV Hybrid Cooler
O HXV Hybrid Cooler oferece o melhor em resfriamento evaporativo e seco em uma solução com economia de água e eficiência energética. O HXV mantém o desempenho máximo do sistema para uma variedade de aplicações onde a água é escassa, os custos da água são altos, o tempo de atividade é crítico ou a pluma é uma preocupação.
- Capacidade Térmica : Até 396 toneladas1
- Taxa de fluxo : até 1.260 USGPM1
- Híbrido // Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido
HXV Hybrid Cooler
Confira este vídeo para saber mais sobre como o HXV Hybrid Cooler economiza água e energia. Aprenda também como funciona.
TriArmor® Corrosion Protection System
O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a proteção definitiva para tanques de água fria e é mais resistente à corrosão do que o aço inoxidável 316. Em nosso teste de durabilidade extrema, resistiu a explosivos, balística, impacto pesado e testes químicos, e os resultados falam por si. É construído com aço galvanizado G-235, polímero termoendurecível híbrido e uma barreira de poliuretano patenteada.
BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor
Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.
Maneiras novas e inovadoras de reduzir os custos operacionais de HVAC
Este webinar analisará os desenvolvimentos e inovações recentes na indústria de resfriamento evaporativo que garantem reduções nos custos de energia e manutenção de HVAC, enquanto sustentam os ganhos de eficiência energética ao longo do tempo. Discutiremos como aplicar essas novas tecnologias e examinar novas estratégias de projeto para otimizar o desempenho dos sistemas HVAC. Essas tecnologias inovadoras e estratégias de projeto ajudarão os engenheiros de projeto / consultoria, gerentes de instalações, proprietários de edifícios e engenheiros a encontrar maneiras de alcançar novos níveis de eficiência energética, reduzir custos de manutenção e aumentar a confiabilidade de seus sistemas HVAC.
Como é feito: torres de resfriamento evaporativo
Você já se perguntou quantas etapas são necessárias para fazer uma torre de resfriamento de circuito fechado? Bem, aqui está sua chance de descobrir! Este segmento foi filmado na fábrica da BAC em Milford, DE com a Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.
Benefícios
-
Água -
Energia -
Flexibilidade -
Confiabilidade -
Manutenção

Resfriamento sensível o ano todo com serpentina seca
Uso reduzido de água
ATÉ 70% DE ECONOMIA DE ÁGUA*
- Até 70% de economia de água devido a um ponto de interruptor seco alto e mais horas de operação a seco
- Resfriamento sensível durante todo o ano com a bobina seca para maximizar a economia de água
- Em média, 25% de economia de água, mesmo em um dia de design, por meio do resfriamento sensível*
* A economia de água é comparada aos resfriadores de fluido tradicionais.