Refroidisseur hybride HXV
Le refroidisseur hybride HXV vous offre le meilleur du refroidissement par évaporation et par voie sèche dans une solution économe en eau et économe en énergie. Le HXV maintient des performances de pointe du système pour une variété d'applications où l'eau est rare, les coûts de l'eau sont élevés, la disponibilité est critique ou le panache est un problème.
- Capacité thermique: jusqu'à 396 tonnes1
- Débit: jusqu'à 1260 USGPM1
- Hybride // Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Refroidisseur hybride HXV
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont le refroidisseur hybride HXV économise l'eau et l'énergie. Apprenez également comment cela fonctionne.
Système de protection contre la corrosion TriArmor®
Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Des moyens nouveaux et innovants de réduire les coûts d'exploitation CVC
Ce webinaire passera en revue les développements et innovations récents dans l'industrie du refroidissement par évaporation qui garantissent des réductions des coûts d'énergie CVC et de maintenance, tout en soutenant ces gains d'efficacité énergétique au fil du temps. Nous discuterons de la façon d'appliquer ces nouvelles technologies et examinerons de nouvelles stratégies de conception pour optimiser les performances des systèmes CVC. Ces technologies et stratégies de conception innovantes aideront les ingénieurs-conseils / concepteurs, les gestionnaires d'installations, les propriétaires d'immeubles et les ingénieurs à trouver des moyens d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité énergétique, de réduire les coûts de maintenance et d'augmenter la fiabilité de vos systèmes CVC.
Comment c'est fait: tours de refroidissement par évaporation
Vous êtes-vous déjà demandé combien d'étapes sont nécessaires pour fabriquer une tour de refroidissement à circuit fermé? Eh bien, voici votre chance de le découvrir! Ce segment a été filmé à l'usine de fabrication de BAC à Milford, DE avec Discovery Communications. Droits d'auteur © 2014 Discovery Communications, Inc.
Avantages
-
L'eau -
Énergie -
La flexibilité -
Fiabilité -
Entretien

Refroidissement sensible toute l'année grâce à la batterie sèche
Consommation d'eau réduite
JUSQU'À 70% D'ÉCONOMIES D'EAU *
- Jusqu'à 70% d'économie d'eau grâce à un point de commutation sec élevé et des heures de fonctionnement plus sèches
- Refroidissement sensible toute l'année avec le serpentin sec pour maximiser les économies d'eau
- En moyenne, 25% d'économie d'eau même un jour de conception grâce à un refroidissement sensible *
* Les économies d'eau sont comparées aux refroidisseurs de fluide traditionnels.