Enfriador híbrido HXV
El enfriador híbrido HXV le ofrece lo mejor del enfriamiento evaporativo y seco en una solución que ahorra agua y ahorra energía. El HXV mantiene el rendimiento máximo del sistema para una variedad de aplicaciones donde el agua es escasa, los costos del agua son altos, el tiempo de actividad es crítico o la pluma es una preocupación.
- Capacidad térmica : hasta 396 toneladas1
- Tasa de flujo : hasta 1,260 USGPM1
- Híbrido // Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro inducido
Enfriador híbrido HXV
Vea este video para obtener más información sobre cómo el enfriador híbrido HXV ahorra agua y energía. Aprenda también cómo funciona.
Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®
El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Formas nuevas e innovadoras de reducir los costos operativos de HVAC
Este seminario web revisará los desarrollos e innovaciones recientes en la industria del enfriamiento por evaporación que garantizan reducciones en los costos de energía y mantenimiento de HVAC, al tiempo que mantienen esas ganancias de eficiencia energética con el tiempo. Discutiremos cómo aplicar estas nuevas tecnologías y examinaremos nuevas estrategias de diseño para optimizar el rendimiento de los sistemas HVAC. Estas tecnologías innovadoras y estrategias de diseño ayudarán a los ingenieros de diseño / consultoría, gerentes de instalaciones, propietarios de edificios e ingenieros a encontrar formas de alcanzar nuevos niveles de eficiencia energética, lograr menores costos de mantenimiento y aumentar la confiabilidad de sus sistemas HVAC.
Cómo se fabrica: Torres de enfriamiento evaporativo
¿Alguna vez se preguntó cuántos pasos se requieren para hacer una torre de enfriamiento de circuito cerrado? Bueno, ¡esta es tu oportunidad de averiguarlo! Este segmento se filmó en la planta de fabricación de BAC en Milford, DE con Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.
Beneficios
-
Agua -
Energía -
Flexibilidad -
Fiabilidad -
Mantenimiento

Enfriamiento sensible durante todo el año con Dry Coil
Uso reducido de agua
HASTA UN 70% DE AHORRO DE AGUA *
- Hasta un 70% de ahorro de agua debido a un alto punto de conmutación en seco y más horas de funcionamiento en seco
- Refrigeración sensible durante todo el año con batería seca para maximizar el ahorro de agua
- En promedio, un ahorro de agua del 25% incluso en un día de diseño gracias a una refrigeración sensible *
* El ahorro de agua se compara con los refrigeradores por líquido tradicionales.
Recursos Clave
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.