Hybride & Adiabatique

Hybride & Adiabatique

Les produits hybrides et adiabatiques offrent le meilleur des deux mondes, 1) un refroidissement par évaporation pour les jours chauds de conception et 2) un refroidissement à sec pendant la majeure partie de l'année pour économiser l'eau et réduire la maintenance. Les produits hybrides et adiabatiques proposés par BAC fournissent des températures de process basses tout en optimisant l'efficacité énergétique et l'eau.

Quelle est la bonne solution pour moi? Parlez à un expert
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits hybrides et adiabatiques?

Refroidisseur hybride modulaire Nexus®

Le refroidisseur hybride modulaire révolutionnaire NexusⓇ est le premier système de refroidissement de fluide hybride intelligent, prêt à l'emploi et modulaire au monde pour les applications HVAC et les applications industrielles légères. Brisant ce que vous savez sur les refroidisseurs de liquide hybrides traditionnels, il peut automatiquement optimiser les économies d'eau et d'énergie tout en offrant les coûts d'installation les plus bas, les coûts d'exploitation les plus bas, une disponibilité maximale, les coûts de maintenance les plus bas et la meilleure qualité d'eau dans une conception simplifiée, compacte et légère.

  • Capacité thermique: 19 - 180 tonnes1
  • Hybride // Modulaire // Système de ventilation EC

 

Refroidisseur hybride HXV

Le refroidisseur hybride HXV vous offre le meilleur du refroidissement par évaporation et par voie sèche dans une solution économe en eau et économe en énergie. Le HXV maintient des performances de pointe du système pour une variété d'applications où l'eau est rare, les coûts de l'eau sont élevés, la disponibilité est critique ou le panache est un problème.

  • Capacité thermique: jusqu'à 396 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 1260 USGPM1
  • Hybride // Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries®

Pour les applications de refroidissement exigeantes où l'efficacité énergétique est primordiale mais où l'eau doit être utilisée avec parcimonie, Baltimore Aircoil Company propose le refroidisseur adiabatique TrilliumSeries®. Le refroidisseur de fluide innovant et intrinsèquement fiable de BAC optimise l'efficacité de l'eau et de l'énergie dans un ensemble facile à installer qui offre les coûts de possession les plus bas.

  • Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes

 

TrilliumSeries® Adiabatic Condenser

Le condenseur adiabatique TrilliumSeries® combine le meilleur du refroidissement par évaporation et sec pour optimiser les économies d'énergie et d'eau. Les utilisateurs peuvent réduire la consommation d'énergie maximale de 44 % par rapport aux produits refroidis à l'air traditionnels ou réduire la consommation d'eau de 90 % par rapport aux produits à évaporation traditionnels. Pour tous vos besoins en réfrigération commerciale et industrielle, le CO 2 et l'ammoniac sont disponibles.

  • Jusqu'à 376 tonnes 2
  • Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes