HXV Hybrid Cooler
O HXV Hybrid Cooler oferece o melhor em resfriamento evaporativo e seco em uma solução com economia de água e eficiência energética. O HXV mantém o desempenho máximo do sistema para uma variedade de aplicações onde a água é escassa, os custos da água são altos, o tempo de atividade é crítico ou a pluma é uma preocupação.
- Capacidade Térmica : Até 396 toneladas1
- Taxa de fluxo : até 1.260 USGPM1
- Híbrido // Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido
Refrigerador adiabático TrilliumSeries®
Para aplicações de refrigeração exigentes onde a eficiência energética é primordial, mas onde a água deve ser usada com moderação, a Baltimore Aircoil Company oferece o TrilliumSerie® Adiabatic Cooler. O resfriador de fluido inovador e inerentemente confiável da BAC otimiza a eficiência de água e energia em um pacote fácil de instalar que oferece os menores custos de propriedade
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
TrilliumSeries® Adiabatic Condenser
O Condensador Adiabático TrilliumSeries® combina o melhor do resfriamento evaporativo e seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o pico de consumo de energia em 44% em relação aos produtos refrigerados a ar tradicionais ou reduzir o uso de água em 90% em relação aos produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de aplicação de refrigeração comercial e industrial, CO 2 e amônia estão disponíveis.
- Até 376 toneladas2
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
Unidade de armazenamento térmico TSU-M ICE CHILLER®
A Unidade de Armazenamento Térmico TSU-M ICE CHILLER® reduz os custos de energia armazenando o resfriamento enquanto muda o uso de energia para horários fora de pico. O processo de fusão interno tem um circuito fechado fácil de projetar, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações de HVAC. Alguns exemplos incluem prédios de escritórios, refrigeração distrital para ambientes urbanos, escolas, hospitais, estádios esportivos, centros de convenções e muito mais.
- Capacidade térmica : 90 - 125.000 toneladas
- Aplicativos HVAC
Unidade de armazenamento térmico TSU ICE CHILLER®
Mantenha uma temperatura da água consistentemente baixa usando unidades de armazenamento térmico TSU ICE CHILLER®. Esses produtos fundidos externos são ideais para resfriamento em lote para aplicações de resfriamento industrial e de processo, como laticínios, cervejarias, fabricantes de produtos químicos, resfriamento de produtos alimentícios, processos de engarrafamento, resfriamento de produtos e muito mais.
- Capacidade térmica : 90 - 125.000 toneladas
- Aplicações de refrigeração industrial e de processo
Tanque de resfriamento por imersão
O tanque de resfriamento por imersão patenteado da BAC, com tecnologia CorTex™, foi projetado para oferecer desempenho confiável, operação eficiente e escalabilidade preparada para o futuro. Ele suporta ambientes de computação de alta densidade com necessidades mínimas de manutenção, garantindo disponibilidade contínua e fácil expansão. Totalmente integrado ao sistema COBALT™ , proporciona uma solução de resfriamento confiável e sustentável, sob medida para as demandas dos data centers modernos.
- Capacidade: Permite PUE <1,05, até 150 kW5 , 16-48 RU
- Calcular o impacto do resfriamento por imersão