Réservoirs de puisard à distance

Réservoirs de puisard à distance

Des réservoirs de puisard à distance peuvent être ajoutés à la tour de refroidissement, à la tour de refroidissement à circuit fermé ou aux systèmes de condenseur évaporatif. Les réservoirs de puisard à distance sont souvent installés à l'intérieur dans un espace chauffé pour empêcher le gel de l'eau de recirculation pendant le fonctionnement par temps froid. Étant donné que l'eau de recirculation est rapidement évacuée de l'unité lorsque la pompe est arrêtée, le réservoir de puisard intérieur à distance élimine le besoin d'autres méthodes de protection contre le gel, telles que les chauffe-eau de bassin d'eau froide, les serpentins d'eau chaude ou de vapeur ou les injecteurs de vapeur. Les puisards à distance sont également utilisés pour simplifier le traitement de l'eau pour les installations à plusieurs cellules en fournissant un emplacement unique pour surveiller la qualité de l'eau. Les réservoirs de puisard à distance facilitent également le fonctionnement à sec des tours de refroidissement à circuit fermé et des condenseurs évaporatifs en éliminant le besoin de vidanger le bassin d'eau froide lors du passage du fonctionnement humide au fonctionnement sec. Les réservoirs de puisard à distance RS de BAC sont disponibles dans une variété de tailles en acier galvanisé ou avec un polymère hybride thermodurcissable.

  • Élimine le besoin d'autres méthodes de protection contre le gel
  • Simplifier le traitement de l'eau
  • Faciliter le fonctionnement à sec
  • Faible coût d'installation
  • Entretien facile
  • Fonctionnement fiable toute l'année
  • Longue durée de vie

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Engineering Data

Custom Features & Options

Contactez un expert en pièces près de chez vous.
Achetez des pièces autorisées par l'usine BAC en ligne.