Refroidisseur hybride modulaire Nexus®
Le refroidisseur hybride modulaire Nexus®, équipé du système de traitement d'eau PuriStream™ et d'une lampe UV, préserve la qualité de l' eau sans recourir aux traitements chimiques liquides habituellement utilisés pour prévenir la contamination biologique. Révolutionnant les refroidisseurs de fluides traditionnels, il optimise automatiquement la consommation d'eau et d'énergie tout en garantissant des coûts d'installation et d'exploitation minimaux, une disponibilité maximale et une qualité d'eau optimale.
- Capacité thermique : 19 - 180 tonnes1
- Hybride // Modulaire // Système de ventilation EC // Système de traitement de l'eau
Refroidisseur hybride modulaire Nexus
Découvrez comment le refroidisseur hybride modulaire Nexus, doté du système de traitement d'eau PuriStream et d'une lampe UV, aide les installations à optimiser les économies d'eau et d'énergie, à simplifier la gestion de l'eau et à surmonter les contraintes d'espace.
Avantages
-
Coûts d'exploitation -
Entretien -
Installation -
Disponibilité -
Qualité de l'eau

Coûts d'exploitation les plus bas
RÉDUCTION DE 30 % DES COÛTS D'EXPLOITATION*
- Jusqu'à 50 % d'économies d'eau et 40 % d'économies d'énergie grâce au système de contrôle intelligent
- Réduction du volume d'eau pulvérisée jusqu'à 60 % et diminution des coûts de traitement de l'eau grâce à la conception DiamondClear®
- Élimine les frais d'assainissement associés aux rejets des stations d'épuration traditionnelles .
*Comparaisons basées sur le refroidisseur Nexus® par rapport aux refroidisseurs de fluide à ventilateur centrifuge traditionnels.