Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries®
ADIABATIQUE MIEUX
Pour les applications de refroidissement exigeantes où l'efficacité énergétique est primordiale mais où l'eau doit être utilisée avec parcimonie, Baltimore Aircoil Company propose le refroidisseur adiabatique TrilliumSeries®. Le refroidisseur de fluide innovant et intrinsèquement fiable de BAC optimise l'efficacité de l'eau et de l'énergie dans un ensemble facile à installer qui offre les coûts de possession les plus bas.
- Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes
Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries™ – Réalité augmentée
Voici un aperçu du refroidisseur adiabatique TrilliumSeries™ en réalité augmentée (RA). Contactez votre représentant BAC local pour découvrir dès aujourd'hui les principales caractéristiques et avantages du refroidisseur TrilliumSeries en RA.
Avantages
-
Energy & Water -
Fiabilité -
Installation
Energy & Water

Lowest Energy and Water Costs
UP TO 20% ENERGY SAVINGS
- High Dry Switch Point: Achieved through specialized design and water management
- Up to 20% Energy Savings: Experienced when comparing to existing adiabatic cooling alternatives in the marketplace
- Innovative Water Management System: Provided for maximum energy efficiency and minimum water use:
- Adiabatic Pads: High-efficiency pre-cooler pads, specially developed to deliver maximum heat rejection; unique protective coating is standard
- Water Management: Dual pump, recirculating system for code compliance and water savings that don’t go down the drain
- Intelligent Controls: Standard controls continuously optimize water and energy efficiency; run it how you want with multiple pre-set modes of operation
Reliability
Installation